2. Systèmes
  3. Accessoires

ZTH EU



Retour a la catégorie de produits
ZTH EU

ZTH EU

Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, Pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateurs VAV et dispositifs performants CVC

Le boîtier de paramétrages ZTH EU a été remplacé par l'application pour smartphone Belimo Assistant 2 en combinaison avec le convertisseur LINK.10. Au lieu du ZTH EU, le convertisseur est relié au servomoteur par câble. Belimo Assistant 2 communique avec le convertisseur via Bluetooth et permet de configurer sans effort les appareils Belimo.
Pour plus d'informations, voir : www.belimo.com/assistant

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
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
Logiciels / Apps

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 Article(s) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Outils

MFT-C

MFT-C

Adaptateur pour outil de réglage ZTH

Liste de prix: € 389,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo

Liste de prix: € 101,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK1-VAV

ZK1-VAV

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : Prise de service 3 pôles pour NMV-D2M, CR..

Liste de prix: € 101,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP

Liste de prix: € 33,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Câble de raccordement 3 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B : Prise "Weidmüller" 3 pôles et raccordement électrique

Liste de prix: € 83,90
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZK6-GEN

ZK6-GEN

Câble de raccordement 5 m, A+B: RJ12 6/6

Liste de prix: € 33,80
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)