2. Sensoren/Meters
  3. Leidingsensoren (Water)

22WP-139



Meer informatie
Terug naar product categorie
22WP-139

22WP-139

Druksensor vloeibare media, 0...25 bar, 0...360 psi, actief, 4...20 mA

Brutoprijs
€ 196,00
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
A-22WP-A02

A-22WP-A02

Verloopring, G 1/4" (binnendraad) naar 1/2" (buitendraad)

Brutoprijs: € 18,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Aansluitkabel, 1.5 m, voor 22WP-.. / 22WDP-..

Brutoprijs: € 51,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Aansluitkabel, 5 m, voor 22WP-.. / 22WDP-..

Brutoprijs: € 55,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
DC 24 V
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Gemeten waarden
Relatieve druk
Uitgangssignaal
4...20 mA
Meetbereik druk
0...25 bar
Meetbereik druk
0...360 psi
Uitgangsstroom [Bereik]
1x 4...20 mA, max. weerstand 500 Ω

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)