20DTS-1P5
Vorstbewaking actief, Schakelaar, 0...10 V, 0...15°C, Capillair 6 m, Automatische of handmatige reset, LED
Meegeleverde onderdelen: montagekit met 6 montagebeugels
- Brutoprijs
- € 408,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Downloads
Toebehoren
Mechanisch toebehoren
Productvideo's
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitklemmen
- Gemeten waarden
-
- Temperatuur
- Vorst
- Uitgangssignaal
-
- Schakelaar
- 0...10 V
- Meetbereik temperatuur
-
- 0...15°C [32...59°F]
- Standaardinstelling: 5°C [41°F]
- Opmerking uitgangssignaal temperatuurschakelaar
- Max. schakelstroom 6(2) A @ AC 230 V / 6 A @ DC 24 V
- Opmerking uitgangssignaal actief
-
- Temperatuursensor: 0...10 V (≙ 0...15°C)
- Aansturing klep: 0...10 V (max. 1 mA)
- Displaytype
- LED