2. RetroFIT+

Regelafsluiteraandrijvingen

Belimo RetroFIT+ is een universeel assortiment regelafsluiteraandrijvingen die speciaal zijn ontworpen voor retrofit in bestaande installaties.

Meer informatie
Filteren op
Sorteren op:  Relevantie
Veiligheidsfunctie (bedrijfsveilig)
Kracht
Spanning AC/DC
Aansturing
Looptijd
Looptijd (veiligheidsfunctie)
Elektrische aansluiting
Beschermingsklasse
Wissen
42 resultaten gevonden
  • 1
  • 2
  • 3
Sorteren op:  Relevantie
  • Relevantie
  • Naam (oplopend)
  • Naam (aflopend)
  • Prijs (oplopend)
  • Prijs (aflopend)
AVK230A-3-RE

AVK230A-3-RE

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC 100...240 V, 3-punts, 150 s, Slag 32 mm, IP54

Brutoprijs: € 1,846,00
Toevoegen aan projectlijst
AVK24A-3-RE

AVK24A-3-RE

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC 24 V, 3-punts, 150 s, Slag 32 mm, IP54, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 1,846,00
Toevoegen aan projectlijst
AVK24A-MP-RE

AVK24A-MP-RE

Regelafsluiteraandrijving met veiligheidsfunctie (RetroFIT+) NC/NO, 2000 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), Slag 32 mm, IP54, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 2,069,00
Toevoegen aan projectlijst
EV230A-RE

EV230A-RE

Regelafsluiteraandrijving (RetroFIT+), 2500 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 188 s, Slag 50 mm, IP54, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 1,308,00
Toevoegen aan projectlijst
EV24A-MP-RE

EV24A-MP-RE

Regelafsluiteraandrijving (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 188 s (113...188 s), Slag 50 mm, IP54, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 1,395,00
Toevoegen aan projectlijst
EV24A-RE

EV24A-RE

Regelafsluiteraandrijving (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 188 s, Slag 50 mm, IP54, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 1,308,00
Toevoegen aan projectlijst
EVC24A-MF-RE

EVC24A-MF-RE

Regelafsluiteraandrijving (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 44 s (44...113 s), Slag 50 mm, IP54

Brutoprijs: € 1,508,00
Toevoegen aan projectlijst
LV230A-RE

LV230A-RE

Regelafsluiteraandrijving (RetroFIT+), 500 N, AC 100...240 V, open/dicht, 3-punts, 200 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 519,00
Toevoegen aan projectlijst
LV24A-MP-RE

LV24A-MP-RE

Regelafsluiteraandrijving (RetroFIT+), 500 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 200 s (120...200 s), Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 613,00
Toevoegen aan projectlijst
LV24A-RE

LV24A-RE

Regelafsluiteraandrijving (RetroFIT+), 500 N, AC/DC 24 V, open/dicht, 3-punts, 200 s, Slag 20 mm, IP54, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 519,00
Toevoegen aan projectlijst
NRD230-3-SI

NRD230-3-SI

Korte slagaandrijving voor Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-punts, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Kabel

Brutoprijs: € 224,00
Toevoegen aan projectlijst
NRD24-3-SI

NRD24-3-SI

Korte slagaandrijving voor Siemens, 500 N, AC 24 V, 3-punts, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Kabel

Brutoprijs: € 224,00
Toevoegen aan projectlijst
NRDVX230-3-T-CA

NRDVX230-3-T-CA

Korte slagaandrijving voor Cazzaniga, 500 N, AC 230 V, 3-punts, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 226,00
Toevoegen aan projectlijst
NRDVX230-3-T-SI

NRDVX230-3-T-SI

Korte slagaandrijving voor Siemens, 500 N, AC 230 V, 3-punts, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 226,00
Toevoegen aan projectlijst
NRDVX24-3-T-CA

NRDVX24-3-T-CA

Korte slagaandrijving voor Cazzaniga, 500 N, AC 24 V, 3-punts, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 226,00
Toevoegen aan projectlijst
NRDVX24-3-T-SI

NRDVX24-3-T-SI

Korte slagaandrijving voor Siemens, 500 N, AC 24 V, 3-punts, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 226,00
Toevoegen aan projectlijst
NRDVX24-SR-SI

NRDVX24-SR-SI

Korte slagaandrijving voor Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Kabel

Brutoprijs: € 333,00
Toevoegen aan projectlijst
NRDVX24-SR-T-CA

NRDVX24-SR-T-CA

Korte slagaandrijving voor Cazzaniga, 500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 311,00
Toevoegen aan projectlijst
NRDVX24-SR-T-SI

NRDVX24-SR-T-SI

Korte slagaandrijving voor Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 140 s, Slag 5.5 mm, IP40, Aansluitklemmen

Brutoprijs: € 321,00
Toevoegen aan projectlijst
NRYC24-SR-SI

NRYC24-SR-SI

Korte slagaandrijving voor Siemens, 500 N, AC/DC 24 V, 0...10 V, 17 s, Slag 5.5 mm, IP40, Kabel

Brutoprijs: € 346,00
Toevoegen aan projectlijst
  • 1
  • 2
  • 3
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
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)