2. Sensoren/Meters
  3. Thermische energiemeters (TEM)

22PEM-1UF



Meer informatie
Terug naar product categorie
22PEM-1UF

22PEM-1UF

Thermische energiemeter MID / EN 1434, AC/DC 24 V, DN 32, 6 m³/h

Meegeleverde onderdelen: pakking voor RJ-verbindingsmodule met klem, verzegeling met draad, isolatieschaal

Activering thermische-energiemeter

Brutoprijs
€ 1,556,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archief

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software/apps
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
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Isolatieschaal voor thermische energiemeter, DN 32...50
alleen voor niet condenserende toepassingen

Brutoprijs: € 26,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Verzegeling met draad, Set met 2 stuks

Brutoprijs: € 22,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Doorvoertulle voor verbindingsmodule RJ met klemring

Brutoprijs: € 28,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22PEM-A09

A-22PEM-A09

T-stuk, DN 32, M10x1 voor externe dompel-temperatuursensor T1

Brutoprijs: € 45,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-EF-32A

EXT-EF-32A

MID-toebehorenset zonder passtuk, DN 32

Brutoprijs: € 342,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-EF-32B

EXT-EF-32B

MID-toebehorenset met passtuk, DN 32

Brutoprijs: € 436,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-EF-32E

EXT-EF-32E

MID toebehorenset EV, DN 32, G 1 1/4"

Brutoprijs: € 186,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-EF-32G

EXT-EF-32G

open-dicht-afsluiter DN 32 Rp 1 1/4"

Brutoprijs: € 119,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZREV32F

ZREV32F

Pijpkoppeling voor elektronische drukonafhankelijke regelkogelkraan / Energy Valve met buitendraad, DN 32, Rp 1 1/4", G 1 1/2"

Brutoprijs: € 50,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Gateways en veldmodules

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omvormer M-bus

Brutoprijs: € 388,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Vervangende sensormodules

R-22PEM-0UF

R-22PEM-0UF

Sensormodule MID thermische energiemeter DN 32

Brutoprijs: € 688,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail

Thermal energy meter activation

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrische aansluiting
Kabel
Gemeten waarden
  • Debiet
  • Temperatuur
Uitgangssignaal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Debiet qp
6
Communicatie
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
Uitgangsspanning [Bereik]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Displaytype
LCD
Medium
Water
DN-maat
32 mm
DN-maat
1 1/4 inch

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)