2. Sensoren/Meters
  3. Thermische energiemeters (TEM)

22PE-1UH



Meer informatie
Terug naar product categorie
22PE-1UH

22PE-1UH

Thermische energiemeter, AC/DC 24 V, DN 50, 15 m³/h

Meegeleverde onderdelen: pakking voor RJ-verbindingsmodule met klem, dompelbuis, isolatieschaal

Brutoprijs
€ 1,711,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archief

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software/apps
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
A-22PE-A06

A-22PE-A06

T-stuk met dompelbuis, DN 50

Brutoprijs: € 92,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22PE-A08

A-22PE-A08

Dompelbuis Roestvrij staal, 80 mm, G 1/2", SW27

Brutoprijs: € 50,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22PEM-A02

A-22PEM-A02

Isolatieschaal voor thermische energiemeter, DN 32...50
alleen voor niet condenserende toepassingen

Brutoprijs: € 26,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Doorvoertulle voor verbindingsmodule RJ met klemring

Brutoprijs: € 28,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZREV50F

ZREV50F

Pijpkoppeling voor elektronische drukonafhankelijke regelkogelkraan / Energy Valve met buitendraad, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"

Brutoprijs: € 98,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Gateways en veldmodules

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omvormer M-bus

Brutoprijs: € 388,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Vervangende sensormodules

R-22PE-0UH

R-22PE-0UH

Sensormodule thermische energiemeter DN 50

Brutoprijs: € 663,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Elektrische aansluiting
Kabel
Gemeten waarden
  • Debiet
  • Temperatuur
Uitgangssignaal
  • BACnet
  • Modbus
  • MP-Bus
  • 0...10 V
Debiet qp
15
Communicatie
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • Cloud
Uitgangsspanning [Bereik]
1 x 0...10 V, 0.5...10 V, 2...10 V
Medium
Water, water met glycol tot max. 60% vol.
DN-maat
50 mm
DN-maat
2 inch

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)