3. Kogelkranen

R3025-S2



Meer informatie
Terug naar product categorie
R3025-S2

R3025-S2

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 25, Binnendraad, Rp 1", PN 40, ps 1600 kPa, Kvs 26 m³/h, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F]

Voor optimale energie-efficiëntie in verwarmingstoepassingen raden we aan onze overeenkomstige isolatiekappen te gebruiken. 
Welke isolatiekap geschikt is kan worden gevonden in het toebehoren van dit product.

Brutoprijs
€ 224,00
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
Passende aandrijvingen voor Verzoek aandrijvingen voor R3025-S2
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
    EXT-OC-ZRN325

    EXT-OC-ZRN325

    Isolatieschaal voor klep R3.., DN 25
    alleen voor niet condenserende toepassingen

    Brutoprijs: € 35,30
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
    ZR2325

    ZR2325

    Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 25, Rp 1", R 1"

    Brutoprijs: € 21,70
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
    26 m³/h
    Medium
    Water, water met glycol tot max. 50% vol.
    Mediumtemperatuur
    -10...120°C [14...248°F]
    Opmerking mediumtemperatuur
    • Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
    • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
    Sluitdruk
    1400 kPa
    Opmerking drukverschil
    200 kPa voor geluidsarme werking
    Lekverlies {Tools}
    A – AB: luchtbellendicht, lekverlies A; B – AB: Lekkage klasse I, max. 1 % van de Kvs-waarde
    Pijpaansluiting
    Binnendraad

    Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
    '+41 43 843 61 11
    Abonneren op de nieuwsbrief
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)