3. Belimo Energy Valve™

EV050R2+MID



Meer informatie
Terug naar product categorie
EV050R2+MID

EV050R2+MID

Elektr. 2-weg PI-CCV Belimo Energy Valve™ MID / EN 1434, AC/DC 24 V, BACnet/IP, BACnet MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU, MP-Bus, Cloud, 2...10 V, DN 50, Binnen- en buitendraad, Rp 2"G 2 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 4.17 l/s, Mediumtemperatuur -10...120°C [14...248°F], Glycolbewaking

Divers toebehoren is nodig voor de installatie in de leiding. Bestel dit dus ook!
Zie "Mechanisch toebehoren"

Activering thermische-energiemeter

Brutoprijs
€ 2,368,00
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
Systeemintegratie

Huidige documenten

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Archief

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Software/apps
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
A-22PEM-A03

A-22PEM-A03

Verzegeling met draad, Set met 2 stuks

Brutoprijs: € 22,90
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22PEM-A04

A-22PEM-A04

Doorvoertulle voor verbindingsmodule RJ met klemring

Brutoprijs: € 28,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22PEM-A11

A-22PEM-A11

T-stuk, DN 50, M10x1 voor externe dompel-temperatuursensor T1

Brutoprijs: € 79,80
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-EF-50C

EXT-EF-50C

MID toebehorenset EV DN 50

Brutoprijs: € 548,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-EF-50E

EXT-EF-50E

MID toebehorenset EV, DN 50, G 2"

Brutoprijs: € 297,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-EF-50G

EXT-EF-50G

open-dicht-afsluiter DN 50 Rp 2"

Brutoprijs: € 317,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Z-INSH32

Z-INSH32

Isolatieschaal voor EPIV / Belimo Energy Valve™, DN 32...50
alleen voor niet condenserende toepassingen

Brutoprijs: € 38,10
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
ZR2350

ZR2350

Pijpkoppeling voor kogelkraan met binnendraad, DN 50, Rp 2", R 2"

Brutoprijs: € 73,30
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
ZREV50F

ZREV50F

Pijpkoppeling voor elektronische drukonafhankelijke regelkogelkraan / Energy Valve met buitendraad, DN 50, Rp 2", G 2 1/2"

Brutoprijs: € 98,20
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Servicetool voor bedrade en draadloze instelling, bediening op locatie en probleemoplossing. Platformonafhankelijk voor Android, iOS en Windows

Beschikbaar als gratis download
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth en USB naar NFC en MP-Bus-omvormer
voor configureerbare en communicatieve apparaten

Brutoprijs: € 438,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Gateways en veldmodules

G-22PEM-A01

G-22PEM-A01

Omvormer M-bus

Brutoprijs: € 388,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Sensoren

22WDP-111

22WDP-111

Drukverschilsensor water, 0...1 bar, 0...15 psi, actief, 0...10 V

Brutoprijs: € 571,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
22WDP-112

22WDP-112

Drukverschilsensor water, 0...2.5 bar, 0...36 psi, actief, 0...10 V

Brutoprijs: € 571,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
22WDP-114

22WDP-114

Drukverschilsensor water, 0...4 bar, 0...58 psi, actief, 0...10 V

Brutoprijs: € 571,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
22WDP-115

22WDP-115

Drukverschilsensor water, 0...6 bar, 0...87 psi, actief, 0...10 V

Brutoprijs: € 571,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
22PDP-185

22PDP-185

Drukverschilsensor water, 0...5 bar, 0...73 psi, actief, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Brutoprijs: € 897,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
22PDP-186

22PDP-186

Drukverschilsensor water, 0...10 bar, 0...150 psi, actief, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Brutoprijs: € 897,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
22PDP-189

22PDP-189

Drukverschilsensor water, 0...35 bar, 0...510 psi, actief, 4...20 mA, 0...5 V, 0...10 V, LCD

Brutoprijs: € 897,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Vervangende sensormodules

R-22PEM-0UH

R-22PEM-0UH

Sensormodule MID thermische energiemeter DN 50

Brutoprijs: € 760,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

De multifunctionele Belimo Energy Valve™

Transparante energiebewaking met de Belimo Cloud.
• Snelle en zekere dimensionering en eenvoudige inbedrijfstelling
• Energiebesparing door automatische, permanente hydraulische inregeling
• Altijd de juiste hoeveelheid water ondanks schommelingen in de verschildruk en gedeeltelijke belastingen
• Efficiënte werking gegarandeerd door het temperatuurverschilbeheer

Nu afspelen Delen via e-mail

Belimo Energy Valve™ – Referentie: Citizen Plaza, Nashville, VS

Temperatuurverschillen vormen een veelvoorkomend en kostbaar probleem in veel grote installaties over de hele wereld. Dit was tevens het geval bij JJL, een commercieel vastgoedbedrijf dat belast is met het beheer van de kantoorgebouwen van de staat Tennessee. Het probleem werd opgelost dankzij de installatie van de Energy Valve™ van Belimo.

Nu afspelen Delen via e-mail

Belimo Energy Valve™ - Referentie: Bouygues Construction, Guyancourt, Frankrijk

Een wereldprimeur: renovatie van een gebouw krijgt een drievoudige certificering. 
Bouygues legde deze drievoudige certificering vast als doelstelling van het project op het moment van de planning. Er is onder andere een innovatief airconditioningsysteem ontwikkeld met variabel koelmiddeldebiet (VRF). De Belimo Energy Valve™ speelt een centrale rol in het project.
 

Nu afspelen Delen via e-mail

Belimo Energy Valve™ 4 - Product Features

Integrated Thermal Energy Management and Billing made easier than ever with the Belimo Energy Valve™ 4.

Nu afspelen Delen via e-mail

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Access to the building data from anywhere and the transparency of the ventilation and heating systems are essential for the Lenzerheide Bergbahnen situated in the leading winter Alpine sports region and Switzerland's number one bike destination.

Nu afspelen Delen via e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: District Hospital Ludmillenstift, Meppen, Germany

Nu afspelen Delen via e-mail

Belimo Energy Valve™ - Success Story: Lenzerheide Bergbahnen, Switzerland

Nu afspelen Delen via e-mail

Belimo Energy Valve™ - Reference: University of Bremen, Germany

Nu afspelen Delen via e-mail

Thermal energy meter activation

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Klepspecificaties

Uitvoering
2-weg
V'nom [l/s]
4.17
Instelbaar debiet
25...100 % van V'nom
Medium
Water
Mediumtemperatuur
-10...120°C [14...248°F]
Opmerking mediumtemperatuur
  • MID-gecertificeerde 15...120°C
  • Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
Sluitdruk
1400 kPa
Opmerking drukverschil
200 kPa voor geluidsarme werking
Debietkarakteristiek {Tools}
Equiprocentueel
Lekverlies {Tools}
Luchtbellendicht, lekverlies A
Pijpaansluiting
Binnen- en buitendraad

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
3.9 W
Verbruik dimensionering
7.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Aansluiting Ethernet
RJ45-stekkerbus
Aansturing
  • BACnet/IP
  • BACnet MS/TP
  • Modbus TCP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicatief/analoog)
  • Cloud
Beschermingsklasse
IP54

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)