2. Sensoren/Meters
  3. Kanaalsensoren (Lucht)

20DTS-1P5



Meer informatie
Terug naar product categorie
20DTS-1P5

20DTS-1P5

Vorstbewaking actief, Schakelaar, 0...10 V, 0...15°C, Capillair 6 m, Automatische of handmatige reset, LED

Meegeleverde onderdelen: montagekit met 6 montagebeugels

Brutoprijs
€ 408,00
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
A-22D-A12

A-22D-A12

Montageflens voor vorstbescherming 20DTS-.., Kunststof

Brutoprijs: € 25,40
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
AC 24 V
Elektrische aansluiting
Aansluitklemmen
Gemeten waarden
  • Temperatuur
  • Vorst
Uitgangssignaal
  • Schakelaar
  • 0...10 V
Meetbereik temperatuur
  • 0...15°C [32...59°F]
  • Standaardinstelling: 5°C [41°F]
Opmerking uitgangssignaal temperatuurschakelaar
Max. schakelstroom 6(2) A @ AC 230 V / 6 A @ DC 24 V
Opmerking uitgangssignaal actief
  • Temperatuursensor: 0...10 V (≙ 0...15°C)
  • Aansturing klep: 0...10 V (max. 1 mA)
Displaytype
LED

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)