2. Sensoren/Meters
  3. Leidingsensoren (Water)

22WDP-132



Meer informatie
Terug naar product categorie
22WDP-132

22WDP-132

Drukverschilsensor water, 0...2.5 bar, 0...36 psi, actief, 4...20 mA

Brutoprijs
€ 571,00
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
A-22WP-A04

A-22WP-A04

Pijpkoppeling, Messing, Pijpleiding 6 mm tot G 1/4" (buitendraad), Set met 2 stuks

Brutoprijs: € 59,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22WP-A06

A-22WP-A06

Pijpkoppeling, Roestvrij staal, Pijpleiding 6 mm tot G 1/4" (buitendraad), Set met 2 stuks

Brutoprijs: € 116,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22WP-A08

A-22WP-A08

Pijpkoppeling, Messing, Pijpleiding 8 mm tot G 1/4" (buitendraad), Set met 2 stuks

Brutoprijs: € 60,50
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22WP-A10

A-22WP-A10

Pijpkoppeling, Roestvrij staal, Pijpleiding 8 mm tot G 1/4" (buitendraad), Set met 2 stuks

Brutoprijs: € 137,00
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
A-22WP-A11

A-22WP-A11

Montagebeugel voor 22WDP-.., Metaal

Brutoprijs: € 22,70
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst

Elektrisch toebehoren

EXT-MR-249184

EXT-MR-249184

Aansluitkabel, 1.5 m, voor 22WP-.. / 22WDP-..

Brutoprijs: € 51,10
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
EXT-MR-249185

EXT-MR-249185

Aansluitkabel, 5 m, voor 22WP-.. / 22WDP-..

Brutoprijs: € 55,60
Uw prijs: ...
Toevoegen aan projectlijst
Productvideo's

Installation water differential pressure sensor 22WDP vs. 22PDP

Installation example of the water differential pressure sensor 22WDP in direct comparison with the 22PDP.

Nu afspelen Delen via e-mail

Belimo Sensor Range

Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.

Nu afspelen Delen via e-mail
Details

Specificaties

Spanning AC/DC
DC 24 V
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Gemeten waarden
Drukverschil
Uitgangssignaal
4...20 mA
Meetbereik druk
0...2.5 bar
Meetbereik druk
0...36 psi
Uitgangsstroom [Bereik]
1x 4...20 mA, max. weerstand 900 Ω

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)