22WP-115
Druksensor vloeibare media, 0...6 bar, 0...87 psi, actief, 0...10 V
- Brutoprijs
- € 188,00
Kies een bestaande projectlijst om dit product aan toe te voegen:
Toon alle projectlijsten
U heeft geen bestaande projectlijsten.
Of maak een nieuwe projectlijst aan om dit product aan toe te voegen:
Constructiegegevens : Constructiegegevens
- Downloads
- Toebehoren
- Productvideo's
- Details
Downloads
Toebehoren
Mechanisch toebehoren
A-22WP-A02
Verloopring, G 1/4" (binnendraad) naar 1/2" (buitendraad)
Brutoprijs: € 18,80
Uw prijs: ...
Elektrisch toebehoren
Productvideo's
Belimo Sensor Range
Belimo biedt u dankzij een compleet assortiment sensoren, alle HVAC-veldapparaten die u nodig heeft.
Details
Specificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Elektrische aansluiting
- Aansluitstekker
- Gemeten waarden
- Relatieve druk
- Uitgangssignaal
- 0...10 V
- Meetbereik druk
- 0...6 bar
- Meetbereik druk
- 0...87 psi
- Uitgangsspanning [Bereik]
- 1 x 0...10 V, min. weerstand 5 kΩ