Aandrijvingen
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
    Regelafsluiters
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
    • Buitensensoren (Lucht)
    • Ruimtesensoren
    • Thermische Energiemeters (TEM)
    • Belimo Energy Valve™ met TEM
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
    Aandrijvingen
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
    Regelafsluiters
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
    • Buitensensoren (Lucht)
    • Ruimtesensoren
    • Thermische Energiemeters (TEM)
    • Belimo Energy Valve™ met TEM
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
  2. Kleppen
  3. Kogelkranen

R7040R-B3/SRF24A



Meer informatie
Terug naar product categorie
R7040R-B3/SRF24A

R7040R-B3/SRF24A

Kogelkraan omschakelaar, 3-weg, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 31 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aandrijving met veiligheidsfunctie NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, open/dicht, 75 s, IP54
Aandrijving apart geleverd

Brutoprijs
€ 1,116,00
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
31 m³/h
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
  • De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
Sluitdruk
600 kPa
Lekverlies {Tools}
A – AB: luchtbellendicht, lekverlies A; B – AB: Lekkage klasse I, max. 1 % van de Kvs-waarde
Pijpkoppeling
Flens

Aandrijvingspecificaties

Spanning AC/DC
AC/DC 24 V
Opgenomen vermogen (lopend)
5.5 W
Opgenomen vermogen (houdstand)
1.5 W
Verbruik dimensionering
7.5 VA
Aansluiting voeding regeling
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Aansturing
open/dicht
Beschermingsklasse
IP54
Beschermingsgraad NEMA
NEMA 2
Type behuizing
UL Enclosure Type 2

Welkom bij Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contact Privacy Policy Veiligheidsinstructies Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, garantievoorwaarden Privacy-instellingen wijzigen Imprint
'+41 43 843 61 11
Abonneren op de nieuwsbrief
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Zwitserland)