R7040R16-B3/VNR24A-LP1
Regelkogelkraan, 3-weg, DN 40, Flens, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 16 m³/h, Mediumtemperatuur -10...100°C [14...212°F]
Roterende aandrijving, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
Aandrijving apart geleverd
- Brutoprijs
- € 1,642,00
- *Price subject to change based on options selected
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
ZTH EU
Servicetool, met ZIP-USB-functie, voor configureerbare en communicatieve Belimo-aandrijvingen, VAV-regelaar en HVAC-regeltoestellen
ZK1-GEN
Aansluitkabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-pin service-stekkerbus voor Belimo-toestel
Specificaties
Klepspecificaties
- Uitvoering
- 3-weg
- Kvs
- 16 m³/h
- Medium
- Water, water met glycol tot max. 50% vol.
- Mediumtemperatuur
- -10...100°C [14...212°F]
- Opmerking mediumtemperatuur
-
- Bij een mediumtemperatuur van -10...2 °C wordt een spindelverwarming of klephalsverlenging aanbevolen.
- De toegelaten mediumtemperatuur kan worden begrensd, afhankelijk van het type aandrijving. De begrenzingen staan in de verschillende databladen van de aandrijvingen.
- Sluitdruk
- 600 kPa
- Debietkarakteristiek {Tools}
- A – AB: equiprocentueel; B – AB: lineair
- Lekverlies {Tools}
- A – AB: luchtbellendicht, lekverlies A; B – AB: Lekkage klasse I, 1...2 % van de Kvs-waarde
- Pijpkoppeling
- Flens
Aandrijvingspecificaties
- Spanning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Opgenomen vermogen (lopend)
- 4.5 W
- Opgenomen vermogen (houdstand)
- 1.2 W
- Verbruik dimensionering
- 6.5 VA
- Aansluiting voeding regeling
- Kabel 1 m, 6x 0.5 mm², FRNC (halogeenvrij)
- Aansluiting Ethernet
- RJ45-stekkerbus
- Aansturing
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Cloud
- Beschermingsklasse
- IP40