RetroFIT+ για ενισχυμένη άνεση και ενεργειακή αποδοτικότητα

  1. Αρχική σελίδα

Μεγιστοποίηση αποδοτικότητας: Αναβαθμίσεις συστημάτων θέρμανσης/αερισμού/κλιματισμού για ανακαίνιση κτιρίου

Choose Your Impact

Every building faces challenges, whether big or small. Tackling them effectively can lead to numerous benefits. Simple adjustments can create impressive results, and you can achieve even more with a little extra effort. Adapting the hydronic network for heating and cooling provides substantial advantages but is not always necessary. At Belimo, we believe in taking small steps for significant gains - "Small devices, big impact."

We understand the sweet spot - maximizing energy savings, boosting system efficiency, and elevating comfort levels. Whether you're looking for a simple improvement, a significant overhaul, or something in between, we have the technology and expertise to help.

Start With Minimal Effort
and Save Up To

  • Διαβάστε περισσότερα

Upgrade Your System
and Save Up To

  • Διαβάστε περισσότερα

Make the Most Out of It
and Save Up To

  • Διαβάστε περισσότερα
  • RetroFIT+
  • Ιστορίες επιτυχίας
RetroFIT+

6 λόγοι για τους οποίους πρέπει να προχωρήσετε στη μεταβολή του κτιρίου σας

Αιτία 1Εξοικονόμηση ενέργειας

Η αντικατάσταση των συστημάτων HVAC μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ενεργειακή αποδοτικότητα, κάτι που βοηθάει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους.

Αιτία 2Βελτιωμένη άνεση

Η αντικατάσταση μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα εσωτερικού αέρα και τη θερμική άνεση, δημιουργώντας ένα πιο υγιές και πιο ευχάριστο περιβάλλον για τους ενοίκους.

Αιτία 3Αυξημένη τιμή ιδιοκτησίας

Τα ενεργειακά αποδοτικά κτίρια είναι πιο ελκυστικά στους αγοραστές και τους ενοικιαστές, κάτι που αυξάνει την αξία της ιδιοκτησίας και αυξάνει την πληρότητα.

Αιτία 4Διατήρηση πόρων

Η αντικατάσταση επεκτείνει τη διάρκεια ζωής των υπάρχοντων κτιρίων, μειώνοντας την ανάγκη για νέες κατασκευές και διατηρώντας τους φυσικούς πόρους.

Αιτία 5Μειωμένες εκπομπές

Τα κτίρια είναι υπεύθυνα για το περίπου 40% των παγκόσμιων εκπομπών CO2. Η αντικατάσταση βοηθά στη μείωση των εκπομπών λειτουργίας, συνεισφέροντας στις προσπάθειες περιορισμού της αλλαγής στο κλίμα.

Αιτία 6Πρωτοβουλίες και νομική συμμόρφωση

Οι κρατικές πρωτοβουλίες είναι διαθέσιμες για εμπορικά έργα αντικατάστασης, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές, η τήρηση των απαιτήσεων ενέργειας είναι υποχρεωτική για τα κτίρια.

Uncovering Energy Demands in Diverse Buildings with RetroFIT+

Optimizing energy usage benefits all buildings, but each type has unique load profiles and requirements. Tailored approaches ensure efficiency, air quality, and comfort for occupants. RetroFIT+ting is a major component of any building’s lifecycle and can make an enormous difference in the efficiency of a facility. Our team has decades of experience in the HVAC industry, and our products are proven to deliver results. Let's explore how RetroFIT+ can revolutionize energy usage in different types of buildings:

  • Schools

    Seasonally in Session

    With occupancy defined by classroom hours and seasons, energy consumption should align with the building’s load profile. With an average occupancy of 7 hours/day when school is in session, these buildings could reduce energy consumption and the correlating costs by 30% by curtailing usage between 6pm - 8am when the building is not being used at full capacity. By coordinating energy usage with occupancy levels both in regard to timing and specific area usage (classrooms, gym, library, etc.), students can be more comfortable with greater potential for concentration thanks to monitored and controlled air quality. Further, more efficient energy consumption can have a positive impact on publicly funded institutions and their tax obligations. 

    The proportionate energy consumption of school buildings depends on the building's age, size, geographical location, and type of equipment used. In school buildings, heating, ventilation, air conditioning systems and hot water sanitary (HWS) account for approximately 80% of energy consumption.

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    With Belimo devices, you can improve energy efficiency and comfort, while improving indoor air quality

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation
  • Hospitals

    Around-the-Clock Energy for Around-the-Clock Care

    In hospitals, energy availability is required 24/7. Moreover, there needs to be a significant amount of flexibility for heating, cooling, and ventilation, as well as dynamic balancing capabilities to supply the appropriate amount of heating or cooling for each building area.

    Different building types experience different degrees of energy usage according to the nature of their function. Air conditioning, heating and hot water sanitary (HWS) account for approximately 73% of energy consumption in hospitals.

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    Hospitals and other healthcare facilities have a 24/7 role. The HVAC system's availability and reliability are key to promoting comfort and healthy indoor air regarding infection control and safety. With Belimo products, you can ensure the availability, thermal comfort, adequate ventilation and energy efficiency while allowing more flexible space planning and easy troubleshooting

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation
  • Office Buildings

    Heating and Cooling That Clocks Out When Your Colleagues Do

    As office buildings are occupied during business hours only, energy usage should be optimised to suit the hours of operation. With an average occupancy of 9.3 hours/day, these buildings could reduce energy consumption and the correlating costs by 30% by curtailing usage between 8pm - 6am when the building is not being used at full capacity. This way, heating and cooling activity is not wasted on an empty building, saving energy costs and reducing emissions output. Dynamic balancing ensures comfort even when occupancies change.

    In office buildings, air conditioning, heating, and domestic hot water account for approximately 56% of energy consumption. 

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    Average occupancy is 9.3 hours/day. By dynamically adjusting energy usage to suit the load profile and occupancy rates, you can save over 30% energy between 8pm - 6am when the building is experiencing low to no use. With Belimo devices, you can improve energy efficiency, comfort, and building health, while allowing more flexible space planning, making it easier to find tenants to rent office space

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation
  • Hotels

    Comfort Comes First

    Like offices and schools, hotels are not occupied at full capacity throughout the entire day. However, they are generally at their highest occupancy in the later hours of the day and at night when guests sleep. Providing guests with a comfortable stay is a top priority. Ensuring good air quality, unobtrusive noise levels, and a hygienic environment are also essential in this context.

    In hotels, air conditioning, heating and warm water account for approximately 58% of energy consumption.

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    30% energy saved by reducing consumption when the building is unoccupied. 

    Average occupancy is 9.3 hours/day. By dynamically adjusting energy usage to suit the load profile and occupancy rates, you can save over 30% energy between 8am - 6pm when the building is experiencing low to no use. With Belimo devices, you can improve energy efficiency, comfort, and building health.

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation
  • Mixed-Use Buildings

    System Agility to Suit Multiple Tenants

    Shopping centers, sports venues, airports, and cultural centers – while the functions of these buildings are different, they share some things in common: fluctuating occupant traffic and a need to maintain high comfort and dynamic balancing to ensure high availability of cooling and heating energy. The system in place must be agile, as demands change frequently to accommodate changes in space planning. Moreover, as these buildings often house multiple tenants, providing each space with certified energy billing within the individual cost centers must be considered.

    The proportionate energy consumption of mixed-use buildings is very distinct. The energy consumption patterns depend on many factors, such as the building's purpose, age, size, geographical location, and type of equipment used. In mixed-use buildings, HVAC systems account for the largest proportion of energy consumption.

     

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    While mixed-use buildings such as shopping malls and sports venues have different purposes and functions, both building types share fluctuating occupancy levels and the high demand and availability of heating and cooling energy. With Belimo devices, you can dynamically balance the heating and cooling loads to optimize energy consumption patterns and ventilation according to occupancy levels

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation

Belimo RetroFIT App

Με το Belimo RetroFIT App μπορείτε να αντικαταστήσετε συγκεκριμένα τους παρωχημένους ή ελαττωματικούς κινητήρες σας και τα αισθητήρια από διάφορους προμηθευτές με συσκευές της Belimo στη βιομηχανία θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.

Είτε πρόκειται για εφαρμογές εξαερισμού είτε για εφαρμογές νερού, μπορείτε εύκολα να βρείτε τον κατάλληλο κινητήρα αντικατάστασης (κινητήρας βαλβίδας έδρας, περιστροφικός κινητήρας, κινητήρας, κινητήρας εξαερισμού) από την Belimo, για να εκσυγχρονίσετε την εγκατάστασή σας με την καλύτερη ποιότητα και την υψηλότερη απόδοση.

Η πλήρης σειρά προϊόντων των αισθητηρίων της Belimo είναι τώρα επίσης ενσωματωμένη στην εφαρμογή.

  • App Store
  • Google Play
  • Εργαλείο αντικατάστασης Belimo (έκδοση επιτραπέζιου υπολογιστή)
  • RetroFIT+ App: Use case – OCR function
  • RetroFIT+ App: Use case – Measuring and motorising the valve

Τρόπος εύρεσης ανταλλακτικού με το Belimo RetroFIT+ App

Χρήση λειτουργίας σάρωσης

Υποβολή αιτήματος στην υποστήριξη

Αναζήτηση ονόματος προϊόντος

Αναζήτηση παραμέτρων

Αναζήτηση μετρήσεων

Συχνές ερωτήσεις

  • Τι σημαίνει αντικατάσταση HVAC;

    Η αντικατάσταση αναφέρεται στη διαδικασία πραγματοποίησης αλλαγών ή αναβαθμίσεων σε υπάρχοντα συστήματα ή δομές. Στο πλαίσιο των κτιρίων, η αντικατάσταση συνήθως αφορά αναβάθμιση ή τροποποίηση συστημάτων HVAC, φωτισμό, μόνωση ή άλλα στοιχεία για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, τη βελτίωση της απόδοτικότητας και την επέκταση της διάρκειας ζωής του κτιρίου. Η αντικατάσταση HVAC μπορεί να αφορά την αντικατάσταση ξεπερασμένου εξοπλισμού, την εγκατάσταση νέων στοιχείων ελέγχου ή αισθητήρων, τη βελτίωση της μόνωσης και την υλοποίηση άλλων μέτρων βελτίωσης της αποδοτικότητας για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τη βελτίωση της άνεσης σε εσωτερικούς χώρους.

  • Γιατί είναι σημαντική η μεταβολή των κτιρίων;

    Η αντικατάσταση κτιρίων είναι σημαντική, επειδή επιτρέπει την αναβάθμιση και τη βελτίωση των υπάρχοντων συστημάτων HVAC (Θέρμανση, Αερισμός και Κλιματισμός). Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα, βελτιωμένη άνεση και μειωμένη περιβαλλοντική επίδραση. Οι ενέργειες αντικατάστασης μπορούν επίσης να συμβάλλουν στην εκπλήρωση των νέων κανονιστικών απαιτήσεων και να βελτιώσουν τη συνολική αξία του κτιρίου ενώ συνεισφέρουν σε ένα πιο πράσινο μέλλον. 

  • Τι είναι το RetroFIT+;

    Το "+" συμβολίζει την επιπλέον αξία που δίνει η Belimo στα έργα αντικατάστασης. Η Belimo προσφέρει πολλά προϊόντα, ιδανικά για έργα ανακαίνισης, συμπεριλαμβανομένων κινητήρων διαφραγμάτων, βαλβίδων ελέγχου, αισθητηρίων και μετρητών ενέργειας. Εάν απαιτείται προσαρμογέας ή σύνδεσμος , η εκτενής γκάμα προϊόντων μας από αξεσουάρ αντικατάστασης διασφαλίζει την ομαλή επιτόπια διαδικασία εγκατάστασης. Εάν οι τυπικές μας προσφορές δεν περιλαμβάνουν το ιδανικό προϊόν αντικατάστασης, παρέχουμε επίσης την επιλογή για προσαρμοσμένα προϊόντα και συνδέσμους. Η υποστήριξή μας, ωστόσο, και οι συμβουλές για εφαρμογές εκτείνεται πέρα από μόνο το προϊόν. Οι διαχειριστές πωλήσεων της Belimo και οι ειδικοί στις εφαρμογές γνωρίζουν πώς να σας βοηθήσουν να προσδιορίσετε την καλύτερη προσέγγιση για το έργο ανακαίνισης.

  • Πόσο κοστίζει να αντικαταστήσετε ένα σύστημα HVAC;

    Το κόστος αντικατάστασης ενός συστήματος HVAC μπορεί να ποικίλει ανάλογα με διάφορους παράγοντες, όπως το μέγεθος του κτιρίου, η πολυπλοκότητα της αντικατάστασης, τα συγκεκριμένα στοιχεία που αναβαθμίζονται και οι τοπικές συνθήκες της αγοράς. Είναι σημαντική η πρόσβαση στο κάθε έργο ατομικά ώστε να προσδιορίσετε μια ακριβή εκτίμηση κόστους. Η Belimo προσφέρει μια γκάμα από επιλογές αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού. Είτε αναζητάτε μια μικρή βελτίωση, μια μεγάλη μεταμόρφωση ή οτιδήποτε ενδιάμεσο, έχουμε την τεχνολογία και τις γνώσεις για να σας βοηθήσουμε και μπορούμε να παρέχουμε μια εκτίμηση κόστους αντίστοιχα.

  • More FAQ zu RetroFIT+
Ιστορίες επιτυχίας

How can you modernize a 40‑year‑old high‑rise without a major capital investment?

At San Francisco’s iconic Four Embarcadero Center, an aging chilled water system with two-way, pressure-dependent globe valves and pneumatic actuators was struggling with low Delta T, rising energy costs, and no visibility into hydronic performance.

Retrofitting the building with Belimo Energy Valves converted the legacy system to pressure‑independent control. The result: improved Delta T, real‑time system visibility, and hidden faults brought to light. The upgrade reduced chiller plant energy use by 28%, delivering around $131,000 in annual energy cost savings.

  • belimo_embarcadero_success-story_en-us.pdf (pdf - 3,83 MB)

Gas Consumption Halved: Belimo's Energy Savings Through Retrofitting at Großröhrsdorf Site

Belimo is committed to increasing energy efficiency and reducing CO₂ emissions in buildings. An example of our initiative is the upgrade of the heating system at our Großröhrsdorf site in Germany, which covers an area of approximately 19,000 m2.

Before our own RetroFIT+ specialists intervened, the site consumed 750,000 kWh of gas annually. Through a series of targeted adjustments and modernization measures, we successfully halved this consumption, resulting in an annual saving of 75 tons of CO₂.

The payback period was approximately one year, and the annual savings amount to EUR 38,000.

Watch our video to see the practical steps and technologies Belimo has employed to decrease energy use, lower costs, and contribute positively to the environment.

Το προϊόν Belimo Energy Valve™ μειώνει τις εκπομπές άνθρακα κατά 40%

Ως απόκριση στην κανονιστική υποχρέωση της Πόλης της Νέας Υόρκης που εστιάζει στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα στα μεγάλα κτίρια από το 2024, μια πολύ μεγάλη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων αναβάθμισε τα σημαντικότερα κτίρια με το Belimo Energy Valve™, μια καινοτόμα συσκευή με δυνατότητα Διαδικτύου των Πραγμάτων, σχεδιασμένη για τη βελτιστοποίηση της χρήσης της ενέργειας και τη διατήρηση της διαφορικής θερμοκρασίας στα συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.

Η αναβάθμιση μείωσε δραματικά τη χρήση της ενέργειας και το κόστος – εξοικονομώντας πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε ηλεκτρισμό μόνο το 2023. Η προσπάθεια αυτή παρείχε επίσης κέρδος στην 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων σε πρωτοβολίους οργανισμών κοινής ωφελείας, παρείχε συμμόρφωση των κτιρίων με τους στόχους μείωση άνθρακα 2030 και διασφάλισε κορυφαίες πιστοποιήσεις βιωσιμότητας. Αυτά καθιστούν σαφή τη σημαντική στροφή προς τον στόχο ουδετερότητας άνθρακα 2050, δηλώνοντας μια ισχυρή δέσμευση στη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα.

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε περισσότερα για τις μειώσεις του CO2 και τις εξοικονομήσεις κόστους.

 

  • Reference – Paramount Group, New York, USA (pdf - 3,95 MB)

Το προϊόν Belimo Energy Valve™ μειώνει τις εκπομπές άνθρακα κατά 40%

Ως απόκριση στην κανονιστική υποχρέωση της Πόλης της Νέας Υόρκης που εστιάζει στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη μείωση των εκπομπών του άνθρακα στα μεγάλα κτίρια από το 2024, μια πολύ μεγάλη εταιρεία διαχείρισης ακινήτων αναβάθμισε τα σημαντικότερα κτίρια με το Belimo Energy Valve™, μια καινοτόμα συσκευή με δυνατότητα Διαδικτύου των Πραγμάτων, σχεδιασμένη για τη βελτιστοποίηση της χρήσης της ενέργειας και τη διατήρηση της διαφορικής θερμοκρασίας στα συστήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού.

Η αναβάθμιση μείωσε δραματικά τη χρήση της ενέργειας και το κόστος – εξοικονομώντας πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια σε ηλεκτρισμό μόνο το 2023. Η προσπάθεια αυτή παρείχε επίσης κέρδος στην 2,1 εκατομμυρίων δολαρίων σε πρωτοβολίους οργανισμών κοινής ωφελείας, παρείχε συμμόρφωση των κτιρίων με τους στόχους μείωση άνθρακα 2030 και διασφάλισε κορυφαίες πιστοποιήσεις βιωσιμότητας. Αυτά καθιστούν σαφή τη σημαντική στροφή προς τον στόχο ουδετερότητας άνθρακα 2050, δηλώνοντας μια ισχυρή δέσμευση στη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα.

Παρακολουθήστε το βίντεο για να μάθετε περισσότερα για τις μειώσεις του CO2 και τις εξοικονομήσεις κόστους.

 

Αποδοτικότητα με μεγάλη ευκολία: μια ιστορία για τη Belimo Energy Valve™


Οι εργασίες αντικατάστασης στο ιστορικό Hotel Admiral Bergen (Νορβηγία) ήταν ήδη σε πλήρη εξέλιξη όταν ο Geir Hovden της DNB Commercial Real Estate ενημερώθηκε για την Belimo Energy Valve™ μέσω ενός συγκεκριμένου επεισοδίου του Practical PropTech podcast. Αυτό το επεισόδιο εμβάθυνε στο πως η τελευταία λέξη της τεχνολογίας, όπως η Belimo Energy Valve™, μεταμορφώνει τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις λειτουργίες κτιρίων και εξοικονομεί ενέργεια. Στη μέση του έργου, αποφάσισαν αμέσως να αλλάξουν και να εξοπλίσουν το υδρονικό σύστημα του ξενοδοχείου με Energy Valve. Η απόφασή τους έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα, συμπεριλαμβανομένης της αποδοτικότητας λειτουργίας, σημαντικές εξοικονομήσεις κέρδους και μια ουσιαστική συνεισφορά στους στόχους βιωσιμότητας.

Δείτε το βίντεο για να ανακαλύψετε πώς η καινοτομία μας κάνει τις εγκαταστάσεις ευκολότερες και παρέχει σημαντικές πληροφορίες για καλύτερη, εξυπνότερη διαχείριση κτιρίων. 

Δείτε τι λένε οι πελάτες μας

Για διαχειριστές ακινήτων και ιδιοκτήτες κτιρίων

Για διαχειριστές έργων και εγκαταστάσεων

Το RetroFIT+ εξοικονομεί στο Providence College εκατομμύρια, αποφεύγοντας την εγκατάσταση νέου ψύκτη

 

Με ίδρυση το 1917, το Providence College αποτελείται από 40 πανεπιστημιακά κτίρια. Με τη συνεχή επέκταση να έχει ήδη προγραμματιστεί, η παροχή ψυχρού νερού έφτανε στα όριά της. Πώς να επιτευχθεί αυτή η αυξανόμενη ζήτηση χωρίς την εγκατάσταση ενός νέου ψύκτη και να εξοικονομηθούν κόστη ψύξης και άντλησης; Η αντικατάσταση στα κτίρια της Ανατολικής Πανεπιστημιούπολη με το προϊόν Belimo Energy Valve™ παρείχε την ιδανική λύση και βοηθάει το πανεπιστήμιο να εκπληρώσει τους περιβαλλοντικούς του στόχους.

  • Μάθετε περισσότερα για την ιστορία

Μεταβολή κτιρίων για ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα

Μετά την επαναξιολόγηση και την εκ νέου ανάθεση, το Brookfield Place εξοικονομεί 8,9 εκατομμύρια λίτρα ροής νερού την ημέρα στο κύριο σύστημα θέρμανσης μόνο.

Click on the Map to Find a Reference Building


Contact Us Today to Optimize Your HVAC System With RetroFIT+

At Belimo, we are at your service to guide you to the best solution for your needs, so you can reduce your energy costs and carbon emissions for a more sustainable future.

We change the world to be more efficient. Be part of it!

Find Your Local Representatives

 


More RetroFIT+ Related Documentation and Materials

  • RetroFIT+ Product Replacement Tool
  • RetroFIT+ Replacement Products
  • RetroFIT+ Guide (pdf - 6,72 MB)
  • Retrofit Technical Documentation (pdf - 21,67 MB)
  • Belimo Talk: Pressure Independent vs. Pressure Dependent