RetroFIT+ for forbedret komfort og energieffektivitet

  1. Hjem

Oppdag en gullgruve: HVAC-systemoppgraderinger for renovering av bygninger

Choose Your Impact

Every building faces challenges, whether big or small. Tackling them effectively can lead to numerous benefits. Simple adjustments can create impressive results, and you can achieve even more with a little extra effort. Adapting the hydronic network for heating and cooling provides substantial advantages but is not always necessary. At Belimo, we believe in taking small steps for significant gains - "Small devices, big impact."

We understand the sweet spot - maximizing energy savings, boosting system efficiency, and elevating comfort levels. Whether you're looking for a simple improvement, a significant overhaul, or something in between, we have the technology and expertise to help.

Start With Minimal Effort
and Save Up To

  • Les mer

Upgrade Your System
and Save Up To

  • Les mer

Make the Most Out of It
and Save Up To

  • Les mer
  • RetroFIT+
  • Suksesshistorier
RetroFIT+

6 årsaker til renovering av bygninger

Årsak 1Energisparing

Renovering av HVAC-systemer kan øke energieffektiviteten betydelig, noe som bidrar til å redusere energiforbruk og kostnader.

Årsak 2Forbedret komfort

Renovering kan øke innendørs luftkvalitet og termisk komfort, som vil gi et sunnere og triveligere miljø for beboere.

Årsak 3Økt eiendomsverdi

Energieffektive bygninger er mer attraktive for kjøpere og leietakere, og dette fører til at verdien på eiendommen øker og det kan kreves høyere leie.

Årsak 4Ressurskonservering

Retrofit forlenger levetiden til eksisterende bygninger, reduserer behovet for ny konstruksjon og tar vare på naturressurser.

Årsak 5Reduserte utslipp

Bygninger sørger for ca. 40 % av det globale CO2-utslippet. Retrofit bidrar til å redusere utslipp og på denne måten dempe effekten av klimaendringer.

Årsak 6Insentiver og lovsamsvar

Insentiver fra myndighetene er tilgjengelige for kommersielle retrofit-prosjekter, mens det i visse regioner er påbudt å følge energikravene for bygninger.

Uncovering Energy Demands in Diverse Buildings with RetroFIT+

Optimizing energy usage benefits all buildings, but each type has unique load profiles and requirements. Tailored approaches ensure efficiency, air quality, and comfort for occupants. RetroFIT+ting is a major component of any building’s lifecycle and can make an enormous difference in the efficiency of a facility. Our team has decades of experience in the HVAC industry, and our products are proven to deliver results. Let's explore how RetroFIT+ can revolutionize energy usage in different types of buildings:

  • Schools

    Seasonally in Session

    With occupancy defined by classroom hours and seasons, energy consumption should align with the building’s load profile. With an average occupancy of 7 hours/day when school is in session, these buildings could reduce energy consumption and the correlating costs by 30% by curtailing usage between 6pm - 8am when the building is not being used at full capacity. By coordinating energy usage with occupancy levels both in regard to timing and specific area usage (classrooms, gym, library, etc.), students can be more comfortable with greater potential for concentration thanks to monitored and controlled air quality. Further, more efficient energy consumption can have a positive impact on publicly funded institutions and their tax obligations. 

    The proportionate energy consumption of school buildings depends on the building's age, size, geographical location, and type of equipment used. In school buildings, heating, ventilation, air conditioning systems and hot water sanitary (HWS) account for approximately 80% of energy consumption.

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    With Belimo devices, you can improve energy efficiency and comfort, while improving indoor air quality

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation
  • Hospitals

    Around-the-Clock Energy for Around-the-Clock Care

    In hospitals, energy availability is required 24/7. Moreover, there needs to be a significant amount of flexibility for heating, cooling, and ventilation, as well as dynamic balancing capabilities to supply the appropriate amount of heating or cooling for each building area.

    Different building types experience different degrees of energy usage according to the nature of their function. Air conditioning, heating and hot water sanitary (HWS) account for approximately 73% of energy consumption in hospitals.

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    Hospitals and other healthcare facilities have a 24/7 role. The HVAC system's availability and reliability are key to promoting comfort and healthy indoor air regarding infection control and safety. With Belimo products, you can ensure the availability, thermal comfort, adequate ventilation and energy efficiency while allowing more flexible space planning and easy troubleshooting

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation
  • Office Buildings

    Heating and Cooling That Clocks Out When Your Colleagues Do

    As office buildings are occupied during business hours only, energy usage should be optimised to suit the hours of operation. With an average occupancy of 9.3 hours/day, these buildings could reduce energy consumption and the correlating costs by 30% by curtailing usage between 8pm - 6am when the building is not being used at full capacity. This way, heating and cooling activity is not wasted on an empty building, saving energy costs and reducing emissions output. Dynamic balancing ensures comfort even when occupancies change.

    In office buildings, air conditioning, heating, and domestic hot water account for approximately 56% of energy consumption. 

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    Average occupancy is 9.3 hours/day. By dynamically adjusting energy usage to suit the load profile and occupancy rates, you can save over 30% energy between 8pm - 6am when the building is experiencing low to no use. With Belimo devices, you can improve energy efficiency, comfort, and building health, while allowing more flexible space planning, making it easier to find tenants to rent office space

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation
  • Hotels

    Comfort Comes First

    Like offices and schools, hotels are not occupied at full capacity throughout the entire day. However, they are generally at their highest occupancy in the later hours of the day and at night when guests sleep. Providing guests with a comfortable stay is a top priority. Ensuring good air quality, unobtrusive noise levels, and a hygienic environment are also essential in this context.

    In hotels, air conditioning, heating and warm water account for approximately 58% of energy consumption.

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    30% energy saved by reducing consumption when the building is unoccupied. 

    Average occupancy is 9.3 hours/day. By dynamically adjusting energy usage to suit the load profile and occupancy rates, you can save over 30% energy between 8am - 6pm when the building is experiencing low to no use. With Belimo devices, you can improve energy efficiency, comfort, and building health.

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation
  • Mixed-Use Buildings

    System Agility to Suit Multiple Tenants

    Shopping centers, sports venues, airports, and cultural centers – while the functions of these buildings are different, they share some things in common: fluctuating occupant traffic and a need to maintain high comfort and dynamic balancing to ensure high availability of cooling and heating energy. The system in place must be agile, as demands change frequently to accommodate changes in space planning. Moreover, as these buildings often house multiple tenants, providing each space with certified energy billing within the individual cost centers must be considered.

    The proportionate energy consumption of mixed-use buildings is very distinct. The energy consumption patterns depend on many factors, such as the building's purpose, age, size, geographical location, and type of equipment used. In mixed-use buildings, HVAC systems account for the largest proportion of energy consumption.

     

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    While mixed-use buildings such as shopping malls and sports venues have different purposes and functions, both building types share fluctuating occupancy levels and the high demand and availability of heating and cooling energy. With Belimo devices, you can dynamically balance the heating and cooling loads to optimize energy consumption patterns and ventilation according to occupancy levels

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation

Belimo RetroFIT-appen

Belimo RetroFIT-appen gjør det mulig å erstatte utdaterte eller defekte aktuatorer og sensorer fra ulike leverandører med enheter fra Belimo i HVAC-industrien (varme, ventilasjon og luftbehandling).

Uansett om det dreier seg om applikasjoner for ventilasjon eller vann, kan du enkelt finne riktig reserveaktuator (aktuator for seteventil, roterende aktuator, aktuator for ventilasjon) fra Belimo for å modernisere installasjonen din med den beste kvaliteten og høyeste ytelsen.

Det fullstendige produktutvalget av Belimo-sensorer er nå også integrert i appen.

  • App Store
  • Google Play
  • Belimo RetroFIT+-verktøy (skrivebordsversjon)
  • RetroFIT+ App: Use case – OCR function
  • RetroFIT+ App: Use case – Measuring and motorising the valve

Finn en erstatning med Belimo RetroFIT+ App

Bruk skannefunksjonen

Send en forespørsel til support

Søk etter et produktnavn

Søk etter parametere

Søk etter målinger

FAQ

  • Hva betyr HVAC retrofit?

    Retrofit henviser til prosessen med å forbedre eller oppgradere eksisterende systemer eller strukturer. Når det gjelder bygninger, involverer renovering vanligvis oppgradering eller modifisering av HVAC-systemer, belysning, isolasjon eller andre komponenter for optimering av energieffektivitet, forbedring av ytelse og forlengelse av bygningens levetid. HVAC-renovering kan involvere utskifting av utdatert utstyr, installasjon av nye styringer eller sensorer, forbedring av isolasjon og implementering av andre tiltak som forbedrer effektiviteten for å redusere energiforbruket og øke innendørs komfort.

  • Hvorfor er det viktig å renovere bygninger?

    Renovering av bygninger er viktig fordi at det muliggjør oppgradering og forbedring av eksisterende HVAC-systemer (oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg). Dette kan føre til høyere energieffektivitet, forbedret komfort og redusert påvirkning på miljøet. Retrofit kan hjelpe til å oppfylle nye krav fra myndighetene og forbedre bygningens totale verdi samtidig som de bidrar til en grønnere framtid. 

  • Hva er RetroFIT+?

    "+" symboliserer tilleggsverdien som Belimo bringer til renoveringsprosjekter. Belimo tilbyr mange produkter som er perfekt egnet for renovasjonsprosjekter, inkludert spjeldmotorer, reguleringsventiler, sensorer og målere. Hvis det trengs en adapter eller en leddkobling, sikrer vårt omfattende spekter av ettermonteringstilbehør en enkel installasjonsprosess på stedet. Hvis våre standardtilbud ikke inkluderer det perfekte erstatningsproduktet, tilbyr vi også et alternativ for tilpassede produkter og leddkoblinger. Vår support og applikajsonskonsultasjon strekker seg imidlertid utover det som gjelder produktet. Belimos salgsledere og applikasjonsspesialister hjelper deg veldig gjerne med å finne den rette tilnærmingen til renovasjonsprosjektet ditt.

  • Hvor mye koster det å renovere et HVAC-system?

    Kostnadene for renovering av et HVAC-system kan variere basert på forskjellige faktorer, slik som størrelsen på bygningen, hvor komplisert renovasjonen er, de spesifikke komponentene som oppgraderes og lokale markedsbetingelser. Det er viktig å vurdere hvert prosjekt individuelt for å fastsette et nøyaktig kostnadsestimat. Belimo tilbyr et spekter av renovasjonsalternativer for HVAC-systemer. Uansett om du vil gjennomføre en mindre forbedring, en stor endring eller noe midt i mellom, har vi teknologien og ekspertisen som trengs for å hjelpe deg og kan gi deg et kostnadsestimat i henhold til behovet.

  • More FAQ zu RetroFIT+
Suksesshistorier

How can you modernize a 40‑year‑old high‑rise without a major capital investment?

At San Francisco’s iconic Four Embarcadero Center, an aging chilled water system with two-way, pressure-dependent globe valves and pneumatic actuators was struggling with low Delta T, rising energy costs, and no visibility into hydronic performance.

Retrofitting the building with Belimo Energy Valves converted the legacy system to pressure‑independent control. The result: improved Delta T, real‑time system visibility, and hidden faults brought to light. The upgrade reduced chiller plant energy use by 28%, delivering around $131,000 in annual energy cost savings.

  • belimo_embarcadero_success-story_en-us.pdf (pdf - 3,83 MB)

Gas Consumption Halved: Belimo's Energy Savings Through Retrofitting at Großröhrsdorf Site

Belimo is committed to increasing energy efficiency and reducing CO₂ emissions in buildings. An example of our initiative is the upgrade of the heating system at our Großröhrsdorf site in Germany, which covers an area of approximately 19,000 m2.

Before our own RetroFIT+ specialists intervened, the site consumed 750,000 kWh of gas annually. Through a series of targeted adjustments and modernization measures, we successfully halved this consumption, resulting in an annual saving of 75 tons of CO₂.

The payback period was approximately one year, and the annual savings amount to EUR 38,000.

Watch our video to see the practical steps and technologies Belimo has employed to decrease energy use, lower costs, and contribute positively to the environment.

Belimo Energy Valve™ reduserer karbonutslipp med 40 %

Som svar på et lovbestemmelsesmandat i New York City som fokuserte på å forbedre energieffektivitet og redusere karbonutslipp for store bygninger med start i 2024, oppgraderte en større eiendomsforvaltningsbedrift viktige bygninger med Belimo Energy Valve™, en banebrytende IoT-aktivert enhet som er designet for å optimalisere energibruk og vedlikeholde temperaturdifferansen i HVAC-systemer.

Oppgraderingen kuttet energibruken og kostnadene drastisk - med besparelser på over $ 1 million i strøm bare i 2023. Innsatsen, som også tjente Paramount $ 2,1 millioner i forsyningsincentiver, innjusterte bygningene iht. karbonreduksjonsmålet for 2030 og sikret bærekraftssertifiseringer i toppklassen. Dette markerer et betydelig skritt mot 2050-karbonnøytralitetsmålet, noe som demonstrerer et sterkt engasjement i forhold til bærekraft og effektivitet.

Se videoen for å finne ut mer om CO2-reduksjoner og kostnadsbesparelser.

 

  • Reference – Paramount Group, New York, USA (pdf - 3,95 MB)

Belimo Energy Valve™ reduserer karbonutslipp med 40 %

Som svar på et lovbestemmelsesmandat i New York City som fokuserte på å forbedre energieffektivitet og redusere karbonutslipp for store bygninger med start i 2024, oppgraderte en større eiendomsforvaltningsbedrift viktige bygninger med Belimo Energy Valve™, en banebrytende IoT-aktivert enhet som er designet for å optimalisere energibruk og vedlikeholde temperaturdifferansen i HVAC-systemer.

Oppgraderingen kuttet energibruken og kostnadene drastisk - med besparelser på over $ 1 million i strøm bare i 2023. Innsatsen, som også tjente Paramount $ 2,1 millioner i forsyningsincentiver, innjusterte bygningene iht. karbonreduksjonsmålet for 2030 og sikret bærekraftssertifiseringer i toppklassen. Dette markerer et betydelig skritt mot 2050-karbonnøytralitetsmålet, noe som demonstrerer et sterkt engasjement i forhold til bærekraft og effektivitet.

Se videoen for å finne ut mer om CO2-reduksjoner og kostnadsbesparelser.

 

Effektivitet på en enkel måte: en Belimo Energy Valve™-historie


Renovering av det historiske Hotell Admiral Bergen (Norge) var allerede i full gang da Geir Hovden i DNB Næringseiendom hørte om Belimo Energy Valve™ i en spesiell episode av podcasten Practical PropTech. Denne episoden gikk i dybden av hvordan banebrytende teknologi, slik som Belimo Energy Valve™, transformerer måten vi drifter bygningsoperasjoner og sparer energi. Midt i prosjektet bestemte de seg umiddelbart for å snu og utstyre hotellets hydroniske system med Energy Valve-er. Avgjørelsen ga imponerende resultater, inkludert forbedret driftseffektivitet, betydelige kostnadsbesparelser og et stort bidrag til bedriftens bærekraftsmål.

Se på videoen for å oppdage hvordan våre innovasjoner gjør installasjoner lettere, og gir verdifull innsikt for bedre, smartere bygningsadministrasjon. 

Se hva kundene våre sier

For eiendomsledere og bygningseiere

For prosjekt- og driftsledere

RetroFIT+​ sparer​ Providence​ College​ millioner​ ved​ å gi avkall på ny kjølerinstallasjon

 

Providence College ble grunnlagt i 1917 og består av 40 campusbygninger. Med planlegging av utvidelse, nærmet kaldtvannstilførselen sin kapasitet. Hvordan å møte denne økende etterspørselen uten å installere en ny kjøler, og å spare på kjøle- og pumpekostnader? Rehabilitering av East Campus-bygninger med Belimo Energy Valve™ ga den ideelle løsningen, og hjelper høyskolen med å nå sine miljømål.

  • Finn ut mer om historien

Renover bygninger for energieffektivitet og bærekraft

Etter en ny vurdering og igangkjøring, sparer Brookfield Place nå 8,9 millioner liter vann per dag i det primære varmesystemet alene.

Click on the Map to Find a Reference Building


Contact Us Today to Optimize Your HVAC System With RetroFIT+

At Belimo, we are at your service to guide you to the best solution for your needs, so you can reduce your energy costs and carbon emissions for a more sustainable future.

We change the world to be more efficient. Be part of it!

Find Your Local Representatives

 


More RetroFIT+ Related Documentation and Materials

  • Belimo RetroFIT+ Tool
  • RetroFIT+ Replacement Products
  • RetroFIT+ Guide (pdf - 6,72 MB)
  • Retrofit Technical Documentation (pdf - 21,67 MB)
  • Belimo Talk: Pressure Independent vs. Pressure Dependent