RetroFIT+ pre väčšie pohodlie a energetickú efektívnosť

  1. Domov

Maximalizujte efektivitu: modernizácie vzduchotechnických systémov pre renovácie budov

Choose Your Impact

Every building faces challenges, whether big or small. Tackling them effectively can lead to numerous benefits. Simple adjustments can create impressive results, and you can achieve even more with a little extra effort. Adapting the hydronic network for heating and cooling provides substantial advantages but is not always necessary. At Belimo, we believe in taking small steps for significant gains - "Small devices, big impact."

We understand the sweet spot - maximizing energy savings, boosting system efficiency, and elevating comfort levels. Whether you're looking for a simple improvement, a significant overhaul, or something in between, we have the technology and expertise to help.

Start With Minimal Effort
and Save Up To

  • Ďalšie informácie

Upgrade Your System
and Save Up To

  • Ďalšie informácie

Make the Most Out of It
and Save Up To

  • Ďalšie informácie
  • RetroFIT+
  • Úspešné príbehy
RetroFIT+

6 dôvodov, prečo by ste mali zmodernizovať vašu budovu

Dôvod č. 1Úspora energie

Modernizácia vzduchotechnických systémov dokáže výrazne zvýšiť energetickú efektivitu, čo pomáha znížiť spotrebu energie a náklady.

Dôvod č. 2Vyšší komfort

Modernizácia dokáže zvýšiť kvalitu vzduchu v interiéri a tepelný komfort a vytvoriť pre obyvateľov zdravšie a príjemnejšie prostredie.

Dôvod č. 3Vyššia hodnota nehnuteľnosti

Energeticky efektívne budovy sú pre kupcov a nájomníkov atraktívnejšie, čo vedie k zvýšenej hodnote nehnuteľnosti a vyšším mieram obsadenosti.

Dôvod č. 4Ochrana prírodných zdrojov

Modernizácia predlžuje životnosť existujúcich budov, čo znižuje potrebu budovania nových stavieb a chráni prírodné zdroje.

Dôvod č. 5Nižšie emisie

Budovy sa podieľajú približne 40 % na globálnych emisiách CO2. Modernizácia pomáha znižovať prevádzkové emisie a prispieva k snahám o zmiernenie klimatickej zmeny.

Dôvod č. 6Stimuly a súlad s legislatívou

Pre komerčné modernizačné projekty sú k dispozícii vládne stimuly. V niektorých regiónoch musia zase budovy povinne spĺňať energetické požiadavky.

Uncovering Energy Demands in Diverse Buildings with RetroFIT+

Optimizing energy usage benefits all buildings, but each type has unique load profiles and requirements. Tailored approaches ensure efficiency, air quality, and comfort for occupants. RetroFIT+ting is a major component of any building’s lifecycle and can make an enormous difference in the efficiency of a facility. Our team has decades of experience in the HVAC industry, and our products are proven to deliver results. Let's explore how RetroFIT+ can revolutionize energy usage in different types of buildings:

  • Schools

    Seasonally in Session

    With occupancy defined by classroom hours and seasons, energy consumption should align with the building’s load profile. With an average occupancy of 7 hours/day when school is in session, these buildings could reduce energy consumption and the correlating costs by 30% by curtailing usage between 6pm - 8am when the building is not being used at full capacity. By coordinating energy usage with occupancy levels both in regard to timing and specific area usage (classrooms, gym, library, etc.), students can be more comfortable with greater potential for concentration thanks to monitored and controlled air quality. Further, more efficient energy consumption can have a positive impact on publicly funded institutions and their tax obligations. 

    The proportionate energy consumption of school buildings depends on the building's age, size, geographical location, and type of equipment used. In school buildings, heating, ventilation, air conditioning systems and hot water sanitary (HWS) account for approximately 80% of energy consumption.

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    With Belimo devices, you can improve energy efficiency and comfort, while improving indoor air quality

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation
  • Hospitals

    Around-the-Clock Energy for Around-the-Clock Care

    In hospitals, energy availability is required 24/7. Moreover, there needs to be a significant amount of flexibility for heating, cooling, and ventilation, as well as dynamic balancing capabilities to supply the appropriate amount of heating or cooling for each building area.

    Different building types experience different degrees of energy usage according to the nature of their function. Air conditioning, heating and hot water sanitary (HWS) account for approximately 73% of energy consumption in hospitals.

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    Hospitals and other healthcare facilities have a 24/7 role. The HVAC system's availability and reliability are key to promoting comfort and healthy indoor air regarding infection control and safety. With Belimo products, you can ensure the availability, thermal comfort, adequate ventilation and energy efficiency while allowing more flexible space planning and easy troubleshooting

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation
  • Office Buildings

    Heating and Cooling That Clocks Out When Your Colleagues Do

    As office buildings are occupied during business hours only, energy usage should be optimised to suit the hours of operation. With an average occupancy of 9.3 hours/day, these buildings could reduce energy consumption and the correlating costs by 30% by curtailing usage between 8pm - 6am when the building is not being used at full capacity. This way, heating and cooling activity is not wasted on an empty building, saving energy costs and reducing emissions output. Dynamic balancing ensures comfort even when occupancies change.

    In office buildings, air conditioning, heating, and domestic hot water account for approximately 56% of energy consumption. 

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    Average occupancy is 9.3 hours/day. By dynamically adjusting energy usage to suit the load profile and occupancy rates, you can save over 30% energy between 8pm - 6am when the building is experiencing low to no use. With Belimo devices, you can improve energy efficiency, comfort, and building health, while allowing more flexible space planning, making it easier to find tenants to rent office space

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation
  • Hotels

    Comfort Comes First

    Like offices and schools, hotels are not occupied at full capacity throughout the entire day. However, they are generally at their highest occupancy in the later hours of the day and at night when guests sleep. Providing guests with a comfortable stay is a top priority. Ensuring good air quality, unobtrusive noise levels, and a hygienic environment are also essential in this context.

    In hotels, air conditioning, heating and warm water account for approximately 58% of energy consumption.

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    30% energy saved by reducing consumption when the building is unoccupied. 

    Average occupancy is 9.3 hours/day. By dynamically adjusting energy usage to suit the load profile and occupancy rates, you can save over 30% energy between 8am - 6pm when the building is experiencing low to no use. With Belimo devices, you can improve energy efficiency, comfort, and building health.

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation
  • Mixed-Use Buildings

    System Agility to Suit Multiple Tenants

    Shopping centers, sports venues, airports, and cultural centers – while the functions of these buildings are different, they share some things in common: fluctuating occupant traffic and a need to maintain high comfort and dynamic balancing to ensure high availability of cooling and heating energy. The system in place must be agile, as demands change frequently to accommodate changes in space planning. Moreover, as these buildings often house multiple tenants, providing each space with certified energy billing within the individual cost centers must be considered.

    The proportionate energy consumption of mixed-use buildings is very distinct. The energy consumption patterns depend on many factors, such as the building's purpose, age, size, geographical location, and type of equipment used. In mixed-use buildings, HVAC systems account for the largest proportion of energy consumption.

     

    The RetroFIT+ Solutions You Need: How Belimo Supports

    While mixed-use buildings such as shopping malls and sports venues have different purposes and functions, both building types share fluctuating occupancy levels and the high demand and availability of heating and cooling energy. With Belimo devices, you can dynamically balance the heating and cooling loads to optimize energy consumption patterns and ventilation according to occupancy levels

    • Change to a Variable Flow System
    • Implement Data-Driven Decision-Making
    • Take Advantage of Demand-Controlled Ventilation

Aplikácia Belimo RetroFIT

Pomocou aplikácie Belimo RetroFIT môžete v oblasti kúrenia, ventilácie a klimatizácie špecificky nahradiť vaše zastaralé alebo chybné pohony a snímače od rôznych dodávateľov zariadeniami od spoločnosti Belimo.

Či už ide o ventilačné alebo vodné aplikácie, môžete ľahko nájsť ten správny náhradný pohon (pohon guľového ventilu, rotačný pohon, pohon, ventilačný pohon) od spoločnosti Belimo, ktorý zmodernizuje vašu inštaláciu s najlepšou kvalitou a najvyšším výkonom.

V aplikácii je teraz integrovaný aj kompletný sortiment senzorov Belimo.

  • Obchod s aplikáciami
  • Google Play
  • Nástroj na modernizáciu Belimo (počítačová verzia)
  • RetroFIT+ App: Use case – OCR function
  • RetroFIT+ App: Use case – Measuring and motorising the valve

Ako nájsť náhradu pomocou Belimo RetroFIT+ App

Používanie skenovacej funkcie

Odoslanie žiadosti oddeleniu podpory

Vyhľadávanie názvu produktu

Vyhľadávanie parametrov

Vyhľadávanie meraní

Často kladené otázky

  • Čo znamená modernizácia vzduchotechnických systémov?

    Modernizácia znamená proces, ktorý zahŕňa vylepšenie, resp. dodatočné vybavenie existujúcich systémov alebo stavieb. V kontexte budov modernizácia zvyčajne zahŕňa vylepšenie alebo úpravu vzduchotechnických systémov, osvetlenia, izolácie alebo iných komponentov s cieľom optimalizovať energetickú efektivitu, zvýšiť výkon a predĺžiť životnosť budovy.Modernizácia vzduchotechnických systémov môže zahŕňať výmenu zastaraného vybavenia, inštaláciu nových regulátorov alebo snímačov, zlepšenie izolácie a implementáciu ďalších energeticky efektívnych opatrení na zníženie spotreby energie a zvýšenie komfortu v interiéru.

  • Prečo je modernizácia budov dôležitá?

    Modernizácia budov je dôležitá, pretože umožňuje dodatočné vybavenie a vylepšenie existujúcich vzduchotechnických systémov. To môže mať za následok vyššiu energetickú efektivitu, zvýšený komfort a nižší dopad na životné prostredie. Modernizácie tiež pomáhajú splniť nové legislatívne požiadavky, zvýšiť celkovú hodnotu budovy a súčasne prispievať k zelenšej budúcnosti. 

  • Čo je RetroFIT+?

    Znamienko "+" symbolizuje pridanú hodnotu, ktorou spoločnosť Belimo prispieva k modernizačným projektom. Spoločnosť Belimo ponúka mnohé produkty, ktoré sú ideálne vhodné pre renovačné projekty, vrátane pohonov klapiek, regulačných ventilov, snímačov a meračov. Ak je nutné použiť adaptér alebo spojku, tak náš rozsiahly sortiment príslušenstva na mieste zaručuje jednoduchý proces inštalácie. Ak naša štandardná ponuka neobsahuje ideálny produkt pre výmenu, tak poskytujeme aj možnosť individualizovaných produktov a spojok. Naša podpora a aplikačné poradenstvo sa však netýkajú len produktov. Obchodní manažéri a aplikační špecialisti zo spoločnosti Belimo vám s radosťou pomôžu nájsť optimálnu metódu pre váš renovačný projekt.

  • Koľko stojí modernizácia vzduchotechnického systému?

    Náklady na modernizáciu vzduchotechnického systému sa môžu líšiť v závislosti od rôznych faktorov, akými sú veľkosť budovy, zložitosť modernizácie, modernizované špecifické komponenty a podmienky na miestnom trhu. Pre čo najpresnejší odhad nákladov je nutné každý projekt posúdiť individuálne.Spoločnosť Belimo ponúka celú škálu možností modernizácie vzduchotechnických systémov. Či už hľadáte drobné vylepšenie, veľkú premenu alebo čokoľvek medzi tým, v našej spoločnosti disponujeme technológiami a odbornosťou, aby sme vám mohli pomôcť a poskytnúť vám príslušný cenový odhad.

  • More FAQ zu RetroFIT+
Úspešné príbehy

How can you modernize a 40‑year‑old high‑rise without a major capital investment?

At San Francisco’s iconic Four Embarcadero Center, an aging chilled water system with two-way, pressure-dependent globe valves and pneumatic actuators was struggling with low Delta T, rising energy costs, and no visibility into hydronic performance.

Retrofitting the building with Belimo Energy Valves converted the legacy system to pressure‑independent control. The result: improved Delta T, real‑time system visibility, and hidden faults brought to light. The upgrade reduced chiller plant energy use by 28%, delivering around $131,000 in annual energy cost savings.

  • belimo_embarcadero_success-story_en-us.pdf (pdf - 3,83 MB)

Gas Consumption Halved: Belimo's Energy Savings Through Retrofitting at Großröhrsdorf Site

Belimo is committed to increasing energy efficiency and reducing CO₂ emissions in buildings. An example of our initiative is the upgrade of the heating system at our Großröhrsdorf site in Germany, which covers an area of approximately 19,000 m2.

Before our own RetroFIT+ specialists intervened, the site consumed 750,000 kWh of gas annually. Through a series of targeted adjustments and modernization measures, we successfully halved this consumption, resulting in an annual saving of 75 tons of CO₂.

The payback period was approximately one year, and the annual savings amount to EUR 38,000.

Watch our video to see the practical steps and technologies Belimo has employed to decrease energy use, lower costs, and contribute positively to the environment.

Belimo Energy Valve™ redukuje emisie uhlíka o 40 %

V reakcii na regulačné nariadenie mesta New York zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti a zníženie emisií uhlíka v prípade veľkých budov s účinnosťou od roku 2024 veľká spoločnosť v oblasti správy budov zmodernizovala kľúčové budovy ventilmi Belimo Energy Valve™, priekopníckymi zariadeniami kompatibilnými s internetom vecí, ktoré sú určené na optimalizáciu využívania energie a udržiavanie hodnoty delta T v systémoch kúrenia, ventilácie a klimatizácie.

Modernizáciou došlo k výraznemu zníženiu spotreby energie a nákladov, vďaka čomu bolo možné len v roku 2023 ušetriť viac ako 1 milión amerických dolárov za elektrickú energiu. Vďaka tomuto úsiliu sa spoločnosti Paramount podarilo získať 2,1 milióna USD vo forme stimulov v oblasti elektrickej energie, pripraviť budovy na dosiahnutie cieľov v oblasti znižovania emisií uhlíka do roku 2030 a zaistiť si prestížne certifikáty súvisiace s trvalou udržateľnosťou. To predstavuje významný krok k dosiahnutiu cieľa, ktorým je uhlíková neutralita do roku 2050, a demonštruje silný záväzok k trvalej udržateľnosti a efektívnosti.

Pozrite si video a zistite viac o znižovaní emisií CO2 a úsporách nákladov.

 

  • Reference – Paramount Group, New York, USA (pdf - 3,95 MB)

Belimo Energy Valve™ redukuje emisie uhlíka o 40 %

V reakcii na regulačné nariadenie mesta New York zamerané na zlepšenie energetickej efektívnosti a zníženie emisií uhlíka v prípade veľkých budov s účinnosťou od roku 2024 veľká spoločnosť v oblasti správy budov zmodernizovala kľúčové budovy ventilmi Belimo Energy Valve™, priekopníckymi zariadeniami kompatibilnými s internetom vecí, ktoré sú určené na optimalizáciu využívania energie a udržiavanie hodnoty delta T v systémoch kúrenia, ventilácie a klimatizácie.

Modernizáciou došlo k výraznemu zníženiu spotreby energie a nákladov, vďaka čomu bolo možné len v roku 2023 ušetriť viac ako 1 milión amerických dolárov za elektrickú energiu. Vďaka tomuto úsiliu sa spoločnosti Paramount podarilo získať 2,1 milióna USD vo forme stimulov v oblasti elektrickej energie, pripraviť budovy na dosiahnutie cieľov v oblasti znižovania emisií uhlíka do roku 2030 a zaistiť si prestížne certifikáty súvisiace s trvalou udržateľnosťou. To predstavuje významný krok k dosiahnutiu cieľa, ktorým je uhlíková neutralita do roku 2050, a demonštruje silný záväzok k trvalej udržateľnosti a efektívnosti.

Pozrite si video a zistite viac o znižovaní emisií CO2 a úsporách nákladov.

 

Jednoduchá cesta k efektivite: príbeh produktu Belimo Energy Valve™


Modernizácia historického hotela Admiral v Bergene (Nórsko) už bola v plnom prúde, keď sa Geir Hovden zo spoločnosti DNB Commercial Real Estate prostredníctvom jednej epizódy podcastu Practical PropTech dozvedel o Belimo Energy Valve™. Táto epizóda sa podrobne zaoberala tým, ako inovatívna technológia, akou je napríklad Belimo Energy Valve™, mení spôsob riadenia stavebnej činnosti a šetrí energiu. Uprostred projektu sa okamžite rozhodli pre zmenu, ktorá spočívala vo vybavení hydronického systému hotela produktmi Energy Valve. Ich rozhodnutie malo za následok pôsobivé výsledky, vrátane zvýšenia prevádzkovej efektivity, výraznej úspory nákladov a značného príspevku k ich cieľom spojeným s trvalou udržateľnosťou.

Pozrite si video a zistite, ako naše inovácie zjednodušujú inštalácie a poskytujú cenné poznatky pre lepší a inteligentnejší manažment budov. 

Pozrite si, čo hovoria naši zákazníci

Pre manažérov nehnuteľností a majiteľov budov

Pre projektových manažérov a správcov budov

RetroFIT+ šetrí univerzite Providence College milióny vďaka predídeniu inštalácii nového chladiča

 

Univerzita Providence College bola založená v roku 1917 a pozostáva zo 40 budov v areáli univerzity. S ohľadom na prebiehajúce plánovanie rozširovania sa už prívod chladenej vody približoval k svojim limitom. Ako uspokojiť tento narastajúci dopyt bez nutnosti nainštalovania nového chladiča a zároveň ušetriť na nákladoch súvisiacich s chladením a prečerpávaním? Ideálnym riešením bola modernizácia budov vo východnej časti univerzitného areálu vo forme nainštalovania energetického ventilu Belimo Energy Valve™, ktorý univerzite pomáha plniť jej environmentálne ciele.

  • Zistite viac o príbehu

Modernizácia budov pre energetickú efektivitu a trvalú udržateľnosť

Po prehodnotení a opätovnom uvedení do prevádzky šetrí komplex Brookfield Place 8,9 milióna litrov vodného toku za deň len v samotnom primárnom vykurovacom systéme.

Click on the Map to Find a Reference Building


Contact Us Today to Optimize Your HVAC System With RetroFIT+

At Belimo, we are at your service to guide you to the best solution for your needs, so you can reduce your energy costs and carbon emissions for a more sustainable future.

We change the world to be more efficient. Be part of it!

Find Your Local Representatives

 


More RetroFIT+ Related Documentation and Materials

  • RetroFIT+ Product Replacement Tool
  • RetroFIT+ Replacement Products
  • RetroFIT+ Guide (pdf - 6,72 MB)
  • Retrofit Technical Documentation (pdf - 21,67 MB)
  • Belimo Talk: Pressure Independent vs. Pressure Dependent