Inicio
  • Sitios web Belimo
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
    Deutsch

    Français

    English

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomi

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Sitios web Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Inicio

Maximice el potencial de su sistema

  1. Inicio
  2. RetroFIT+

Cambie la forma en que funciona su sistema y maximice la eficiencia

Es posible conseguir ahorros de energía considerables yendo más allá de la actualización de dispositivos de campo individuales, y realizando una revisión exhaustiva que cambie fundamentalmente la forma en que funciona el sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado.

Si bien la inversión inicial puede ser superior a un simple ajuste del sistema, los beneficios a largo plazo son sustanciales, especialmente en términos de mejora de la eficiencia energética, reducción de las emisiones de carbono y aumento de los ahorros de costes. Al cambiar el sistema completo, este tipo de proyecto de retrofit puede proporcionar un ambiente en interiores más confortable de forma sostenible.

Entre los principales beneficios se incluyen:

  • Potencial de ahorro de energía maximizado 
  • Gestión de la energía totalmente transparente 
  • Reducción considerable de los costes de funcionamiento y las emisiones de carbono
  • Sistema hidrónico perfectamente equilibrado
  • Calidad del aire en interiores más saludable 
  • Incremento en el valor de propiedad 

Cambie a un sistema de caudal variable

Los sistemas de caudal constante pueden volverse ineficientes al cambiar los perfiles de carga, dado que proporcionan el mismo caudal incluso cuando cambia la demanda. Esto puede tener como resultado condiciones de funcionamiento irregulares y oscilantes, lo que repercute negativamente en la eficiencia energética y el confort de los ocupantes. Los esfuerzos elevados de mantenimiento y subsanación de problemas también pueden incrementar los costes de funcionamiento.

El cambio a un sistema de caudal variable proporciona un control preciso de la presión y el caudal para adaptarse de manera dinámica a los cambios en la demanda, garantizando condiciones de funcionamiento consistentes y mejorando la eficiencia energética.

Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado independientes de la presión permiten un control del caudal y de la presión preciso, lo que hace posible que el sistema responda al cambio en los perfiles de carga y la demanda. Esto resulta en una mejora de la eficiencia energética, el aumento del confort de los ocupantes y una planificación de la demanda más flexible.

  • Válvulas de control caracterizadas independientes de la presión

La optimización de la velocidad de la bomba de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en tiempo real puede ayudar a reducir considerablemente el consumo de energía de la bomba y a mejorar la eficiencia global del sistema. A fin de reducir la velocidad de una bomba, es necesario controlar de forma dinámica la altura de presión en función de la posición de apertura de las válvulas del entorno. Esta funcionalidad de optimización de la bomba puede aplicarse fácilmente con válvulas electrónicas independientes de la presión de Belimo o la Belimo Energy Valve. 

Pueden obtenerse ahorros adicionales mediante la monitorización continua del delta T de un circuito hidrónico y su comparación con el punto de consigna del delta T deseado con la Belimo Energy Valve. Supongamos que el delta T actual cae por debajo del punto de consigna durante un periodo determinado. En ese caso, el gestor del Delta-T se activa y ajusta el caudal hasta que el delta T alcance o supere el mínimo ajustado.

  • Belimo Energy Valve™ con TEM

Implemente la toma de decisiones impulsada por los datos

La capacidad de comunicación digital en unidades y equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado —como la conectividad con la nube y otros protocolos de comunicación digital— es fundamental a la hora de proporcionar datos específicos en tiempo real necesarios para mejorar la eficiencia energética y el confort en los edificios.

Las gamas de productos de Belimo de dispositivos de campo CVAA, culminados con capacidad de comunicación digital, liberan el potencial en materia de eficiencia al ofrecer datos valiosos para el análisis de edificios, lo que resulta en una toma de decisiones más informada y la optimización del rendimiento de los edificios.

La tecnología avanzada de Belimo con Modbus y BACnet permite la integración directa del sistema y acceso en tiempo real a los datos de la unidad, lo que ayuda a reducir considerablemente el tiempo dedicado a la subsanación de problemas, los costes de mantenimiento y la complejidad del sistema.

  • IoT de edificios

Aprovéchese de la ventilación controlada por demanda

Los sistemas de ventilación que funcionan de manera continua, independientemente de la demanda real de aire limpio, pueden conllevar un consumo de energía innecesario y una calidad del aire en interiores menor. Una mayor ocupación normalmente requiere más ventilación para mantener una calidad del aire en interiores óptima, mientras que una ocupación menor requiere menos ventilación. Los conceptos de ventilación eficaz y eficiente energéticamente utilizan la ventilación controlada por demanda (VCD) con monitorización de CO2 para indicar los niveles de ocupación.

Los multisensores combinados para CO2, humedad, temperatura y COV ayudan a lograr una calidad del aire en interiores óptima. El dispositivo de medición de CO2 basado en tecnología NDIR de doble canal compensa de manera eficaz las desviaciones a largo plazo, la precisión y la estabilidad. Los actuadores y sensores de Belimo forman parte de la gama completa de dispositivos de campo CVAA que forman los sistemas de ventilación controlada por demanda (VCD).

  • Soluciones de ambiente/VAV

Si está buscando una mejora sencilla, haga clic en las siguientes opciones:

Mejore su sistema existente con un esfuerzo mínimo
Actualice su sistema con mejor tecnología

Haga clic en el mapa para encontrar un edificio de referencia


Más documentos relacionados con RetroFIT+

  • RetroFIT+ Product Replacement Tool
  • RetroFIT+ Productos de sustitución
  • Guía de RetroFIT+ (pdf - 6,23 MB)
  • Lista de comprobación para RetroFIT+: aplicaciones de agua (pdf - 2,71 MB)
  • Registro de datos para adaptadores de válvula rotativa RetroFIT+ (pdf - 1,11 MB)
  • Registro de datos para adaptadores de válvula de asiento RetroFIT+ (pdf - 950 KB)
  • Sostenibilidad – Declaración de Belimo

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad
'+41 43 843 61 11
Suscribirse
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suiza)