Utnyttja systemets fulla potential

  1. Hem
  2. RetroFIT+

Ändra hur ditt system fungerar och maximera effektiviteten

Betydande energibesparingar kan uppnås om man i stället för att bara uppdatera enskilda fältenheter gör en omfattande renovering som i grunden ändrar hur HVAC-systemet fungerar.

Den inledande investeringskostnaden är visserligen högre än för en enkel finjustering av systemet, men de långsiktiga vinsterna blir betydande, särskilt vad gäller förbättrad energieffektivitet, sänkta koldioxidutsläpp och större kostnadsbesparingar. Genom att ändra hela systemet kan denna typ av renoveringsprojekt ge ett behagligare inomhusklimat på ett hållbart sätt.

Några av de viktigaste fördelarna:

  • Maximerad energibesparing 
  • Helt transparent energimanagement 
  • Markant sänkning av driftskostnaderna och koldioxidutsläppen
  • Perfekt balanserade hydroniska system
  • Hälsosammare inomhusluftkvalitet 
  • Ökat fastighetsvärde 

Byt till ett system med variabelflöde

Konstantflödessystem kan bli ineffektiva om belastningsprofilerna ändras, eftersom de levererar samma flödeshastighet även om behovet ändras. Det kan leda till ojämna och fluktuerande driftförhållanden, vilket påverkar energieffektiviteten och boendekomforten negativt. Mycket arbete med underhåll och felsökning kan dessutom öka driftskostnaderna.

Genom att byta till ett variabelflödessystem får man exakt styrning av trycket och flödeshastigheten för dynamisk anpassning till det fluktuerande behovet, vilket ger garanterat konstanta driftförhållanden och bättre energieffektivitet.

Tryckoberoende HVAC-system ger exakt flöde och tryckreglering, så att systemet kan reagera på ändrade belastningsprofiler och behov. Det leder till förbättrad energieffektivitet, ökad komfort för de boende och större flexibilitet i behovsplaneringen.

  • Tryckoberoende reglerventiler

Genom att optimera pumphastigheten i HVAC-system i realtid kan man sänka pumpens energiförbrukning avsevärt och förbättra hela systemets effektivitet. För att sänka en pumps hastighet måste pumpens tryckhöjd regleras dynamiskt i enlighet med de omgivande ventilernas öppningsläge. Denna pumpoptimeringsfunktion kan lätt implementeras med Belimos tryckoberoende ventiler eller med Belimo Energy Valve. 

Extra besparingar kan uppnås genom att kontinuerligt övervaka differenstemperaturen (delta T) i en hydronisk krets och jämföra den med börvärdet för delta T med Belimo Energy Valve. Anta att den faktiska differenstemperaturen faller under börvärdet under en viss förinställd tid. Då aktiveras Delta-T Manager och justerar flödet tills differenstemperaturen ligger på eller över det inställda minimivärdet.

  • Belimo Energy Valve™ med TEM

Använd datadrivet beslutsfattande

Förmågan till digital kommunikation i HVAC-enheter och -utrustning – som molnanslutning och andra digitala kommunikationsprotokoll – är avgörande för att samla in de specifika data och realtidsdata som behövs för att förbättra energieffektiviteten och komforten i fastigheter.

Belimos produktsortiment med smarta HVAC-fältenheter, kompletta med digital kommunikationsförmåga, frigör en effektiveringspotential genom att samla in värdefulla data för fastighetsanalys, vilket leder till mer välgrundade beslut och optimerad fastighetsprestanda.

Belimos avancerade teknik med Modbus och BACnet ger okomplicerad systemintegration och tillgång till information från enheterna i realtid, vilket sänker felsökningstiden, underhållskostnaderna och systemets komplexitet avsevärt.

  • IoT för byggnader

Utnyttja fördelarna med behovsstyrd ventilation

Ventilationssystem som är i drift hela tiden, oberoende av det faktiska behovet av friskluft, kan leda till onödig energiförbrukning och sämre inomhusluftkvalitet. Högre beläggning innebär vanligtvis att mer ventilation behövs för att upprätthålla en bra inomhusluftkvalitet, medan lägre beläggning kräver mindre ventilation. Energisparande och effektiva ventilationslösningar använder behovsstyrd ventilation med övervakning av koldioxidnivåerna för att fastställa beläggningsnivån.

De kombinerade multisensorerna för koldioxidnivå, luftfuktighet, temperatur och flyktiga organiska föreningar (VOC) hjälper till att ge en optimal inomhusluftkvalitet. Mätanordningen för koldioxidnivån är baserad på NDIR-teknik med dubbla kanaler och kompenserar effektivt för långsiktig avdrift, noggrannhet och stabilitet. Belimos ställdon och givare ingår i vårt kompletta utbud av HVAC-fältenheter som tillsammans bildar system med behovsstyrd ventilation.

  • Rumslösningar/VAV

Om du letar efter en enkel förbättring klickar du på de följande alternativen:

Förbättra ditt nuvarande system med minimala insatser
Uppgradera ditt system med bättre Teknik

Klicka på kartan för att hitta en exempelfastighet


Fler dokument om RetroFIT+

  • RetroFIT+ Utbytesguide
  • RetroFIT+ Ersättningsprodukter
  • Guide till RetroFIT+ (pdf - 6,23 MB)
  • RetroFIT+-checklista – Vattenapplikationer (pdf - 2,71 MB)
  • Dataloggning för RetroFIT+ vridventiladaptrar (pdf - 1,11 MB)
  • Dataloggning för RetroFIT+ sätesventiladaptrar (pdf - 950 KB)
  • Hållbarhet – Belimos ställningstagande

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar
'+41 43 843 61 11
Prenumerera
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Schweiz)