Zmaksymalizuj potencjał swojej instalacji

  1. Strona główna
  2. RetroFIT+

Zmień sposób działania swojej instalacji i zmaksymalizuj jej sprawność

Znaczne oszczędności energii można osiągnąć, wykraczając poza modernizację poszczególnych urządzeń obiektowych i przeprowadzając kompleksowy remont, który zasadniczo zmienia sposób działania instalacji HVAC.

Mimo że początkowa inwestycja może być droższa niż zwykłe dostrojenie systemu, długoterminowe korzyści są znaczące, zwłaszcza pod względem poprawy efektywności energetycznej, zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i uzyskania większych oszczędności. Dzięki zmianie całej instalacji ten rodzaj modernizacji może zapewnić bardziej komfortowe środowisko wewnętrzne w zrównoważony sposób.

Kluczowe korzyści:

  • Maksymalny potencjał oszczędzania energii 
  • W pełni przejrzyste zarządzanie energią 
  • Znaczna redukcja kosztów operacyjnych i emisji dwutlenku węgla
  • Idealnie skompensowany układ hydrauliczny
  • Zdrowsze powietrze w pomieszczeniach 
  • Zwiększona wartość nieruchomości 

Zmiana na system zmiennoprzepływowy

Systemy o stałym przepływie mogą stać się nieefektywne w przypadku zmian profili obciążenia, ponieważ dostarczają takie samo natężenie przepływu, nawet gdy zmienia się zapotrzebowanie. Może to prowadzić do nierównych i zmiennych warunków pracy, a tym samym negatywnie wpływać na efektywność energetyczną i komfort użytkowników. Wysokie nakłady na konserwację i rozwiązywanie problemów mogą również zwiększyć koszty operacyjne.

Przejście na system zmiennoprzepływowy zapewni dokładną kontrolę ciśnienia i natężenia przepływu w celu dynamicznego dopasowania do zmieniających się wymagań. Pozwoli to zapewnić stałe warunki pracy i poprawić efektywność energetyczną.

Niezależne od ciśnienia instalacje HVAC umożliwiają dokładną kontrolę przepływu i ciśnienia, pozwalając systemowi reagować na zmieniające się profile obciążenia i zapotrzebowanie. Skutkuje to lepszą efektywnością energetyczną, zwiększonym komfortem użytkowników i bardziej elastycznym planowaniem zapotrzebowania.

  • Regulacyjne zawory kulowe z przepływem niezależnym od zmian ciśnienia

Optymalizacja prędkości pompy w systemach HVAC w czasie rzeczywistym może pomóc znacznie obniżyć jej zużycie energii i poprawić ogólną wydajność systemu. Aby zmniejszyć prędkość pompy, jej wysokość ciśnienia musi być dynamicznie kontrolowana zgodnie z położeniem otwarcia otaczających zaworów. Funkcję regulatora pompy można łatwo wdrożyć za pomocą elektronicznych zaworów niezależnych od ciśnienia Belimo lub zaworu Belimo Energy Valve. 

Dodatkowe oszczędności można uzyskać poprzez ciągłe monitorowanie wartości delta T układu hydraulicznego i porównywanie jej z nastawą delta T za pomocą zaworu Belimo Energy Valve. Załóżmy, że rzeczywista delta T znajduje się przez pewien czas poniżej nastawy. W takim przypadku aktywowana jest funkcja Delta-T Manager, która reguluje przepływ do momentu, gdy delta T osiągnie lub przekroczy ustawione minimum.

  • Zawór Belimo Energy Valve™ - TEM

Podejmuj decyzje w oparciu o dane

Możliwości komunikacji cyfrowej w urządzeniach i sprzęcie HVAC - takie jak łączność w chmurze i różne protokoły komunikacji cyfrowej - są niezbędne do dostarczania konkretnych danych w czasie rzeczywistym, niezbędnych do poprawy efektywności energetycznej i komfortu w budynkach.

Gama inteligentnych urządzeń obiektowych HVAC Belimo, wyposażonych w funkcję komunikacji cyfrowej, uwalnia potencjał wydajności, dostarczając cennych danych do analizy budynku, co prowadzi do bardziej świadomego podejmowania decyzji.

Zaawansowana technologia Belimo z Modbus i BACnet umożliwia prostą integrację systemu i dostęp do danych urządzeń w czasie rzeczywistym, pomagając znacznie skrócić czas rozwiązywania problemów, obniżyć koszty konserwacji i uprościć kompleksowość system.

  • Internet rzeczy w budynkach (BIoT)

Wykorzystaj wentylację na żądanie

Instalacje wentylacyjne działające w sposób ciągły, niezależnie od rzeczywistego zapotrzebowania na świeże powietrze, mogą prowadzić do niepotrzebnego zużycia energii i obniżenia jakości powietrza w pomieszczeniach. Przy wyższym zagęszczeniu użytkowników zwykle potrzebne jest więcej wentylacji, aby utrzymać dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach, przy niższym zagęszczeniu – mniej. Energooszczędne i skuteczne koncepcje wentylacji wykorzystują wentylację regulowaną w zależności od zapotrzebowania z monitorowaniem CO2 w celu określenia poziomów zajętości.

Połączone czujniki wielofunkcyjne CO2, wilgotności, temperatury i lotnych związków organicznych pomagają zapewnić optymalną jakość powietrza w pomieszczeniach. Dwukanałowe urządzenie do pomiaru CO2 oparte na technologii NDIR skutecznie kompensuje długoterminowy dryft, dokładność i stabilność. Siłowniki i czujniki Belimo wchodzą w skład kompletnej gamy urządzeń obiektowych HVAC tworzących systemy wentylacji regulowanej w zależności od zapotrzebowania.

  • Rozwiązania do pomieszczeń / VAV

Jeśli szukasz prostego ulepszenia, kliknij poniższe opcje:

Modernizacja instalacji przy minimalnych nakładach
Aktualizacja systemu z wykorzystaniem lepszej technologii

Kliknij mapę, aby znaleźć budynek referencyjny


Więcej dokumentów powiązanych z RetroFIT+

  • Dobór produktów Belimo RetroFIT+
  • Produkty do modrenizacji RetroFIT+
  • Podręcznik RetroFIT+ (pdf - 6,23 MB)
  • Lista kontrolna RetroFIT+ – zastosowania w instalacjach wodnych (pdf - 2,71 MB)
  • Rejestrowanie danych dla adapterów zaworów obrotowych RetroFIT+ (pdf - 1,11 MB)
  • Rejestrowanie danych dla adapterów zaworów grzybkowych RetroFIT+ (pdf - 950 KB)
  • Zrównoważony rozwój – deklaracja Belimo