2. Najważniejsze informacje
  3. Czujniki jakości powietrza do instalacji HVAC dla zapewnienia zdrowych i komfortowych warunków w pomieszczeniach
  4. Znacznie monitorowania stężenia CO2 w salach szkolnych

Trudności związane z pomiarem stężenia CO2

Większość czasu spędzamy w budynkach – w domu, biurze, sklepach, restauracjach i innych miejscach publicznych. Odpowiednie wentylowanie budynków jest ważne, ponieważ świeże powietrze stało się cennym dobrem. Stężenie CO2 od dawna stanowi wskaźnik jakości powietrza w pomieszczeniach, dlatego wiele instalacji HVAC jest wyposażonych w czujniki CO2.

  • Chcąc zapewnić dokładność tych czujników, trzeba uwzględnić wiele czynników, takich jak:

  • Brak świeżego powietrza

    Świeże powietrze niezaprzeczalnie jest korzystne dla naszego organizmu, natomiast jego brak negatywnie wpływa na zdrowie oraz zdolność koncentracji. Niestety współczesny, intensywny styl życia sprawia, że niewiele osób może spędzać odpowiednio dużo czasu na zewnątrz. Przeciętnie 90% czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, przy czym najdłużej przebywamy w domach. Nawet jeśli regularnie wychodzimy z domu, większość czasu spędzamy w innych przestrzeniach zamkniętych, takich jak biura, restauracje czy sklepy. Z tego powodu utrzymywanie wysokiej jakości powietrza w pomieszczeniach i odpowiednie monitorowanie stężenia CO2 mają ogromne znaczenie, zwłaszcza w zatłoczonych miejscach.

  • Wpływ na zdrowie i produktywność

    Niska jakość powietrza nie jest równoznaczna z wysokim stężeniem CO2, jednak podwyższone stężenie CO2 może wskazywać, że pomieszczenie wymaga dotatkowego wentylowania. Co więcej podwyższonemu stężeniu CO2 często towarzyszy wysokie stężenie lotnych związków organicznych (LZO), które są także emitowane przez ludzi. Powszechnie wiadomo, że powietrze o niskiej jakości, zwłaszcza o dużym stężeniu LZO, może być szkodliwe dla zdrowia i zwiększać ryzyko zakażenia wirusami unoszącymi się w powietrzu, takimi jak SARS-CoV-2. Ponadto brak świeżego powietrza silnie zmniejsza produktywność i zdolność koncentracji, co zostało potwierdzone licznymi badaniami.

  • Wentylacja regulowana w zależności od zapotrzebowania

    Skrajności nigdy nie są dobre, także w przypadku wentylacji. Instalacje HVAC, które stale pracują z maksymalna wydajnością zużywają dużo energii, co skutkuje wysokimi opłatami za elektryczność, zwłaszcza przy bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach zewnętrznych. Nie dziwi więc, że wentylacja regulowana w zależności od potrzeb jest obecnie postrzegana jako złoty standard instalacji HVAC, a stężenie CO2 jest wykorzystywane jako parametr ściśle powiązany z jakością powietrza. To zastosownanie jest oparte na czujnikach precyzyjnie mierzących stężenie CO2 i aktywujących wentylację, gdy stężenie przekracza określoną wartość. Normy dotyczące komfortu różnią się w poszczególnych krajach, jednak przyjmuje się, że stężenie CO2 powinno być stale utrzymywane poniżej 1000 ppm, a w dłuższych okresach nie może przekraczać 1500 ppm. Dobre rozwiązanie, pozwalające utrzymać wysoką jakość powietrza przy możliwie niskich kosztach energii, polega na pomiarze i regulowaniu stężenia CO2 co 30 sekund.

  • Stosowanie dwóch elementów pomiarowych

    Powszechnie stosowany czujnik CO2 zawiera źródło światła i dwa detektory (Rys. 1). Światło przechodzące przez komorę pomiarową, wypełnioną powietrzem z otoczenia, jest częściowo pochłaniane przez cząstki zawarte w powietrzu. Jeden z detektorów ma filtr z oknem około 4,3 µm – co odpowiada pikowi w widmie absorpcji CO2 absorption spectra – oznacza to, że rejestruje tłumienie światła spowodowane wyłącznieprzez cząsteczki CO2. Drugi detektor (referencyjny) mierzy niefiltrowane natężenie światła, umożliwiając określenie stężenia CO2 poprzez porównanie dwóch pomiarów. Dwa czujniki pomagają również kompensować spadkek natężenia światła wynikający z degradacji źródła światła lub obecności małych cząstek pyłu. Aby jeszcze bardziej zwiększyć wytrzymałość czujników, należy zastosować osłonę przeciwpyłową, która zapobiega zakłócaniu działania detektorów przez cząsteczki.

    Rys. 1. Schemat działania czujnika z dwoma detektorami NDIR (niedyspersyjna absorpcja podczerwieni)

  • Stabilność długoterminowa

    Chociaż pomiary przy użyciu czujników z dwoma detektorami są uważane za dokładne, jednak nie gwarantują długoterminowej stabilności, ponieważ na skutek starzenia się elementów czujnika dolna wartość graniczna może zmieniać się z biegiem czasu. Problem ten można rozwiązać stosując automatyczną kalibrację ABC (Automatic Baseline Correction), która stale śledzi najniższe odczyty czujników i koryguje wykryty dryft. Ta metoda dobrze sprawdza się w budynkach, które okresowo są nieużytkowane (np. w biurowcach zamkniętych w weekendy). Zjawisko dryftu jest jednak trudne do zindentyfikowania i skompensowania w obiektach, które są użytkowane w sposób ciągły, takich jak szpitalne izby przyjęć, centra logistyczne czy fabryki. Dlatego kluczowe znaczenie ma stosowanie czujników zapewniających długoterminową dokładność pomiarów bez konieczności ciągłej kalibracji, takich, które można stosować niezależnie od harmonogramów użytkowania obiektów.

  • Podciśnienie

    Czujnik musi dokładnie mierzyć stężenie CO2 w każdych warunkach, co oznacza, że powinien charakteryzować się dobrą odpornością zarówno na powolne, jak i nagłe zmiany ciśnienia, temperatury i wilgotności. Trzeba też uwzględnić różnice ciśnienia na różnych wysokościach, ponieważ już na wysokości 400 m n.p.m. wskazanie mierzonego stężenia CO2 może różnić się o 70 ppm. Dopuszczalny margines błędu pomiarowego jest bardzo mały, ponieważ niektóre przepisy – np. przepisy stanowe w USA – dopuszczają tolerancję tylko ±75 ppm. Precyzujny czujnik CO2 musi więc być wyposażony w funkcję kompensacji ciśnienia bezwzględnego (Rys. 2).

    Rys. 2. Porównanie wskazań czujników z kompensacją ciśnienia bezwzględnego i bez kompensacji, pracujących na różnych wysokościach.

  • Testowanie i weryfikacja

    Aby zagwarantować długoterminową stabilność i funkcjonalność czujników, trzeba przeprowadzić szeroko zakrojone testy w różnych warunkach roboczych. Badania czujnikow muszą więc być prowadzone przez dłuższy okres – nawet kilka tygodni – obejmujący wszystkie możliwe warunki pogodowe, ze szczególnym uwzględnieniem warunków niekorzystnie wpływających na urządzenie. Na przykład, aby sprawdzić odporność na korozję można przeprowadzić badania w wilgotności 95% (bez kondensacji) przy temperaturze 35°C. W celu sprawdzenia, czy nie występuje dryft spowodowany rozszerzalnością termiczną materiałów, trzeba przeprowadzić pomiary w temperaturze 60–70°C. Wewnętrzne gradienty temperatury mogą również odgrywać ważną rolę w ogólnej wydajności urządzenia, dlatego elementy czujnika trzeba projektować w sposób minimalizujący wydzielanie się ciepła.

Podsumowanie

W budynkach spędzamy coraz więcej czasu, dlatego coraz ważniejsze staje się monitorowanie jakości powietrza w pomieszczeniach, które można realizować mierząc stężenie CO2. Z tego powodu wiele organizacji wybiera instalacje HVAC regulujące przepływ powietrza w zależności od stężenia CO2. Dostarczanie odpowiedniej ilości powietrza bez nadmiernego wentylowania wymaga jednak, aby takie instalacje były wyposażone w niezawodne czujniki. Większość czujników zapewnia początkowo odpowiednią dokładność pomiaru, jednak przy dłuższym użytkowaniu czujniki mogą okazać się niestabilne i wymagać częstej kalibracji. W niektórych obiektach ponowne kalibrowanie może być dobrym rozwiązaniem, ale nie sprawdza się w miejscach, które są stale użytkowane. Dlatego warto wybrać niezawodne czujniki, które umożliwiają wykonywanie prawidłowych pomiarów, nie wymagając częstego regulowania. Czujniki Belimo są projektowane z uwzględnieniem tych wymagań, dlatego przez długi czas pozwalają na wykonywanie dokładnych pomiarów stężenia CO2 w praktycznie każdych warunkach występujących w instalacjach wentylacyjnych.

Dr. Sebastian Eberle, szef działu czujników środowiskowych
Yoram Mottas, inżynier systemowy ds. projektowania czujnikow

 

Pobierz artykuł specjalistyczny

Zadajniki pomieszczeniowe

Zadajniki pomieszczeniowe z wirtualnym wyświetlaczem

  • Wyświetl produkty

Zadajniki pomieszczeniowe

Zadajniki pomieszczeniowe z dotykowym wyświetlaczem ePaper

  • Wyświetl produkty

Zadajniki pomieszczeniowe

Zadajniki pomieszczeniowe z interfejsem BACnet MS/TP, Modbus RTU

  • Wyświetl produkty