2. Основни моменти
  3. ОВК сензори за качество на въздуха за здравословен и ефективен климат на закрито
  4. Колко е важно да се следи нивото на CO2 в помещенията на училищата

Предизвикателствата при измерването на CO2

Ние прекарваме по-голямата част от живота си на закрито – вкъщи, в офиса или в магазини, ресторанти и други обществени места. Тъй като свежият въздух се превръща в безценно богатство, е важно сградите да се проветряват правилно. Нивата на CO2 отдавна се използват като показател за качеството на въздуха на закрито, поради което много съвременни ОВК системи са оборудвани със сензори за CO2.

  • За да бъдат точни тези сензори, трябва да се вземат предвид множество фактори:

  • Липса на свеж въздух

    Ползите за здравето от свежия въздух са неоспорими, а липсата му се отразява на здравето ни и на способността ни да се съсредоточаваме. За съжаление, в този забързан свят малцина от нас могат да прекарват толкова време на открито, колкото ни се иска. Ние прекарваме средно до 90 % от живота си на закрито и през по-голямата част от това време пребиваваме в домовете си. Въпреки че редовно напускаме дома си, голяма част от времето, прекарано извън него, е в друго помещение, например в офис, ресторант или магазин. Този факт демонстрира колко важно е високото качество на въздуха на закрито и правилното наблюдение на нивата на CO2, особено в натоварени обекти.

  • Влияние върху здравето и производителността

    Въпреки че високите нива на CO2 не са равнозначни на лошо качество на въздуха, повишените концентрации на CO2 могат да бъдат добър показател, че помещението се нуждае от допълнителна вентилация. Освен това увеличаването на CO2 често върви ръка за ръка с увеличаване на концентрациите на летливи органични съединения (ЛОС / VOC), тъй като и двете се отделят от хората. Общоизвестно е, че лошият въздух – особено високото съдържание на ЛОС – може да навреди на здравето и да увеличи риска от предаване на вируси по въздушно-капков път, като например SARS-CoV-2. Освен това липсата на свеж въздух оказва голямо влияние върху производителността и способността за съсредоточаване – това твърдение е подкрепено от многобройни проучвания.

  • Вентилация, управлявана от нуждата

    Крайностите никога не са добри и това важи и за вентилацията. ОВК системите, които постоянно работят на максимален капацитет, водят до висока консумация на енергия и съответно до прекомерно високи сметки за електроенергия, особено през много горещи или много студени периоди. Ето защо не е изненадващо, че вентилацията, управлявана от нуждите, понастоящем се счита за златен стандарт за ОВК системите, а концентрацията на CO2 често се използва като параметър за управление, тъй като тя е в тясна връзка с качеството на въздуха. Това приложение разчита на сензори, които предоставят точна информация за нивата на CO2 и активират системата при достигане на определена граница. Въпреки че стандартите за комфорт са различни в различните части на света, съществува консенсус, че нивата на CO2 трябва винаги да се поддържат под 1000 ppm и да не надвишават 1500 ppm за продължителни периоди от време. Добър компромис е да измервате и регулирате нивата на CO2 на всеки 30 секунди, което поддържа въздуха свеж, а сметките за енергия – ниски.

  • Подход с два детектора

    Обикновено сензорът за CO2 се състои от източник на светлина и два детектора (фигура 1). При преминаването на светлината през измервателната камера, която е изпълнена с въздух от помещението, тя се поглъща от наличните молекули. Единият детектор има филтър с прозорец на около 4,3 µm – което съответства на пика в спектъра на поглъщане на CO2 – което означава, че той регистрира само угасването на светлината, дължащо се на наличието на молекули CO2. За разлика от тях референтният детектор измерва нефилтрирания интензитет на светлината, което позволява да се определи нивото на CO2 чрез сравняване на двете измервания. Дизайнът с два сензора също така помага да се противодейства на намаляването на интензитета на светлината, причинено от влошаване на качеството на източника на светлина или малки прахови частици. За да се повиши допълнително устойчивостта на сензорите, те трябва да бъдат снабдени с прахозащитен капак, който не позволява на частиците да влияят на детекторите.

    Фигура 1: Визуализация на подхода с два детектора NDIR

  • Дългосрочна стабилност

    Въпреки че двуканалният подход се счита за точен, той сам по себе си не може да гарантира стабилни дългосрочни измервания, тъй като базовата линия може да започне да се отклонява с течение на времето поради стареенето на компонентите на сензора. Това може да се коригира чрез автоматична корекция на базовата линия (ABC), която постоянно следи най-ниското показание на сензорите и коригира всяко установено отклонение. Този подход работи добре за сгради, които не се обитават за определени периоди от време, като например офиси, които са затворени през уикенда. Това отклонение обаче не е толкова лесно за идентифициране и преодоляване на места, които се обитават 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата, като например спешни отделения в болници, логистични центрове или фабрики. Ето защо е изключително важно да се използват надеждни сензори, които осигуряват точни дългосрочни измервания, без да е необходимо постоянна калибрация, което им позволява да се използват за всякакви приложения, независимо от начина на обитаване.

  • Подналягане

    Сензорът за помещение трябва да може да измерва точно нивата на CO2 при всякакви условия, което означава, че трябва да има добра устойчивост както на постепенни, така и на резки промени в налягането, температурата и влажността. Разликите в налягането на различни надморски височини също трябва да се отчитат, тъй като дори височина от 400 м над морското равнище води до отклонение от 70 ppm в измерената концентрация на CO2. Като се има предвид, че някои регулаторни органи – например правителствата на няколко щата в САЩ – допускат толеранс само от ±75 ppm, това не оставя почти никаква възможност за грешка. Затова всеки високоефективен сензор за CO2 трябва да включва компенсация на абсолютното налягане (Фигура 2)

    Фигура 2: Сравнение на сензори с и без компенсация на абсолютното налягане на различни височини.

  • Тестване и потвърждаване

    Необходимо е провеждане на разширено изпитване, за да се гарантира, че сензорът може да работи при различни условия, за да се гарантира дългосрочна стабилност и функция. Поради това сензорите трябва да се тестват за продължителен период от време – няколко седмици – като се обхванат всички възможни метеорологични условия и се наблегне на тези, за които се знае, че натоварват устройството. Например ефективността на влажната топлина без конденз може да бъде тествана при 95 % относителна влажност и 35 °C, за да се гарантира, че сензорът е устойчив на корозия и може да запази своята ефективност. От друга страна, измерванията при суха топлина трябва да се извършват при по-високи температури – 60-70 °C, – за да се потвърди, че няма отклонение поради разликата в коефициентите на разширение на материалите. Тъй като вътрешните температурни градиенти също могат да играят роля за цялостната производителност на устройството, сензорните елементи трябва да бъдат конструирани по начин, който свежда до минимум самонагряването.

Обобщение

Тъй като прекарваме все повече време на закрито, става все по-важно да се следи качеството на въздуха на закрито, а това може лесно да се постигне чрез измерване на нивата на CO2. Затова много организации избират ОВК системи, които регулират въздушния поток в зависимост от нивата на CO2. Въпреки това, за да доставят точното количество въздух без прекомерна вентилация, тези системи трябва да бъдат оборудвани с надеждни сензори. Въпреки че повечето сензори са първоначално точни, в дългосрочен план те могат да се окажат нестабилни и да изискват често повторна калибрация. Този подход може да бъде ефективен в някои случаи, но не работи на места с постоянно присъствие на хора. Затова е полезно да се изберат надеждни сензори, които да предоставят точни измервания без постоянни настройки. Сензорите на Belimo са проектирани с внимание към всички тези съображения и могат да осигурят дългосрочни точни измервания на CO2 при почти всякакви условия за приложения, свързани с качеството на въздуха на закрито.

Д-р Себастиан Еберле, ръководител на отдела за разработване на сензорни технологии
Йорам Мотас, системен инженер за разработване на сензори

 

Изтегляне на професионалната статия

Стайни оперативни модули

Стайни оперативни модули с виртуален дисплей

  • Разгледайте продуктите

Стайни оперативни модули

Стайни оперативни модули със сензорен дисплей ePaper

  • Разгледайте продуктите

Стайни модули

Модули за стаен интерфейс с BACnet MS/TP, Modbus RTU

  • Разгледайте продуктите