2. Puncte forte
  3. Senzori HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat) de calitate a aerului pentru climatizarea sănătoasă și eficientă a spațiilor închise
  4. Importanța monitorizării nivelurilor de CO2 în școli

Provocările privind detectarea CO2

O mare parte a vieții o petrecem în spații închise - acasă, la birou sau în magazine, în restaurante și în alte locuri publice. Pe măsură ce aerul proaspăt devine tot mai prețios, ventilarea corespunzătoare a aerului este tot mai importantă. Valorile de concentrație CO2 au fost folosite mult timp ca indicator al calității aerului din interior, motiv pentru care multe sisteme HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat) moderne sunt dotate cu senzori CO2.

  • Funcționarea corespunzătoare a acestor senzori este condiționată de numeroși factori:

  • Lipsa aerului proaspăt

    Beneficiile aerului proaspăt pentru sănătate sunt incontestabile, lipsa acestuia având impact asupra stării de sănătate și asupra capacității de concentrare. Din păcate, în această lume dinamică, puțini dintre noi beneficiază de posibilitatea de a petrece mult timp în aer liber. În medie, ne petrecem până la 90% din viață în spații închise, cea mai mare parte a acestui timp fiind petrecută în locuințele noastre. Chiar dacă ieșim din locuință în mod regulat, o mare parte din timpul petrecut în afara locuinței este petrecut într-un alt spațiu închis, de exemplu, un birou, un restaurant sau un magazin. Astfel, importanța aerului interior de înaltă calitate devine tot mai clară, fiind necesară și monitorizarea adecvată a concentrației de CO2, în special în spațiile aglomerate.

  • Impactul asupra stării de sănătate și asupra productivității

    Deși concentrația mare de CO2 și aerul viciat nu sunt sinonime, concentrațiile ridicate de CO2 pot constitui un bun indiciu că o încăpere necesită ventilație suplimentară. În plus, creșterea concentrației de CO2 implică deseori și creșterea concentrației substanțelor chimice organice volatile (COV), ambele fiind emise de oameni. Este cunoscut faptul că aerul viciat - în special cel cu conținut ridicat de compuși organici volatili - poate fi dăunător pentru sănătate și poate crește riscul de transmitere a virușilor aeropurtați, precum SARS-CoV-2. De asemenea, lipsa aerului curat are impact mare asupra productivității și a capacității de concentrare - o afirmație dovedită cu numeroase studii.

  • Cerere de ventilație controlată

    Extremele nu constituie niciodată factori pozitivi, această afirmație fiind valabilă și în cazul ventilației. Sistemele HVAC utilizate constant la capacitate maximă cauzează un consum ridicat de energie și, în consecință, și facturi exorbitante pentru electricitate, în special în perioadele foarte calde sau foarte reci. Prin urmare, nu constituie o surpriză faptul că ventilația la cerere este considerată în prezent ca fiind standardul de aur pentru sistemele HVAC, concentrația de CO2 fiind deseori utilizată ca parametru de control, deoarece este în strânsă corelație cu calitatea aerului. Această aplicație se bazează pe senzori care furnizează informații precise despre concentrația de CO2, activând sistemul în cazul atingerii unei anumite limite. Deși normele de confort variază în întreaga lume, există un consens asupra faptului că nivelurile de CO2 trebuie menținute întotdeauna sub 1.000 ppm și să nu depășească 1.500 ppm pentru perioade lungi de timp. În acest caz, un compromis adecvat constă în măsurarea și ajustarea concentrației de CO2 la fiecare 30 de secunde, menținând astfel aerul proaspăt și facturile de energie la nivel scăzut.

  • Abordarea cu două detectoare

    Un senzor de CO2 obișnuit constă dintr-o sursă de lumină și două detectoare (figura 1). Pe măsură ce lumina trece prin camera de măsurare, umplută cu aerul ambiant din interior, aceasta este absorbită de moleculele prezente. Unul dintre detectoare dispune de un filtru cu o fereastră de aproximativ 4,3 µm - care corespunde unui vârf în spectrul de absorbție al CO2 - ceea ce înseamnă că înregistrează doar extincția luminii cauzată de prezența moleculelor de CO2. În schimb, detectorul de referință măsoară intensitatea luminii nefiltrate, facilitând astfel determinarea nivelului de CO2 prin compararea celor două măsurători. Designul cu senzor dublu ajută, de asemenea, la contracararea scăderii intensității luminoase cauzate de degradarea sursei de lumină sau de particule mici de praf. În scopul sporirii robusteții senzorilor, ei ar trebui echipați cu un capac de protecție împotriva prafului, în scopul prevenirii producerii de interferențe între particulele de praf și detectoare.

    Figura 1: Vizualizarea abordării cu detector dublu NDIR

  • Stabilitate pe termen lung

    Deși abordarea cu două canale este considerată ca fiind precisă, această măsură nu garantează măsurători stabile pe termen lung, deoarece linia de bază poate devia din cauza îmbătrânirii componentelor senzorului. Această problemă poate fi soluționată prin corectarea automată a liniei de bază (ABC), care monitorizează constant cele mai mici valori înregistrate de senzori și corectează orice deviație detectată. Această abordare prezintă eficiență în cazul clădirilor neocupate pentru anumite perioade de timp, cum sunt birourile închise la sfârșit de săptămână. Această abatere nu este ușor de identificat și de abordat în spațiile ocupate 24 de ore din 24, 7 zile din 7, astfel de spații fiind camerele de urgență ale spitalelor, centrele logistice sau fabricile. Astfel, este esențială utilizarea unor senzori robuști care asigură măsurători precise pe termen lung, fără necesitatea calibrării constante, ceea ce facilitează utilizarea acestora în toate aplicațiile, indiferent de tiparele de ocupare.

  • Sub presiune

    Asigurați-vă întotdeauna de faptul că senzorul de cameră folosit măsoară cu precizie concentrația de CO2 indiferent de condiții, ceea ce înseamnă că trebuie dispună de o rezistență bună atât la schimbările treptate, cât și la cele acute de presiune, de temperatură și de umiditate. Diferențele de presiune survenite la diferite altitudini trebuie, de asemenea, luate în considerare, deoarece chiar și o altitudine de 400 m deasupra nivelului mării poate cauza un decalaj de 70 ppm în concentrația de CO2 măsurată. Având în vedere că unele organisme de reglementare - de exemplu, mai multe guverne de stat din SUA - permit doar o toleranță de ±75 ppm, marja de eroare este aproape exclusă. În consecință, orice senzor de CO2 de înaltă performanță trebuie să includă compensarea presiunii absolute (Figura 2).

    Figura 2: Comparația dintre senzorii cu și fără compensare a presiunii absolute la diferite altitudini.

  • Testarea și verificarea

    Pentru verificarea posibilității utilizării senzorului este necesară efectuarea de teste extinse, în scopul garantării stabilității și a funcționării pe termen lung a senzorului. Prin urmare, senzorii trebuie testați pentru o perioadă îndelungată - care se întinde pe mai multe săptămâni - acoperind toate condițiile meteorologice posibile și țintind aspectele care afectează semnificativ senzorii. De exemplu, performanța la căldură umedă fără condensare poate fi testată la o umiditate relativă de 95% și la 35°C, în scopul asigurării faptului că senzorul prezintă rezistență la coroziune și își menține performanța. Pe de altă parte, măsurătorile în condiții de căldură uscată trebuie efectuate la temperaturi mai ridicate - 60-70°C - pentru confirmarea faptului că nu are loc nicio abatere din cauza diferenței dintre coeficienții de dilatare ai materialelor. Deoarece gradienții de temperatură internă pot influența performanța generală a aparatului, elementele senzorului trebuie construite astfel încât să reducă la minim autoîncălzirea.

Rezumat

Deoarece majoritatea timpului este petrecută în spații închise, monitorizarea calității aerului din interior devine tot mai importantă; această operațiune poate fi efectuată cu succes prin măsurarea concentrației de CO2. Astfel, multe organizații aleg sisteme HVAC, care reglează debitul de aer în funcție de concentrația de CO2. Totuși, în scopul furnizării cantității de aer corespunzătoare, fără supraventilare, aceste sisteme trebuie să folosească cu senzori fiabili. Deși, inițial, majoritatea senzorilor funcționează cu acuratețe, acești senzori se pot dovedi instabili pe termen lung, necesitând recalibrare frecventă. Această abordare poate fi eficientă în anumite condiții, dar nu și în spațiile folosite constant. Prin urmare, folosiți senzori fiabili care pot face măsurători corecte fără ajustări constante. Aspectele menționate sunt luate în considerare în cadrul procesului de fabricație a senzorilor Belimo care, astfel, pot furniza măsurători precise pe termen lung a valorilor CO2, în aproape orice condiții, pentru aplicațiile aferente calității aerului din interior.

Dr Sebastian Eberle, Manager al departamentului Development Environmental Sensing Technology
Yoram Mottas, Inginer de sistem pentru Dezvoltarea senzorilor

 

Descărcarea articolului științific

Unități de operare cameră

Unități de operare cameră cu afișaj virtual

  • Vizualizarea produselor

Unități de operare cameră

Unități de operare cameră cu ecran tactil ePaper

  • Vizualizarea produselor

Unități de cameră

Unități de operare cameră cu BACnet MS/TP, Modbus RTU

  • Vizualizarea produselor