2. Ferramentas e aplicativos

Configuração do dispositivo

  • Ferramenta de capacidade de vazão
  • Tecnologia Multifunção
  • PC-Tool
  • Configuração portátil
Ferramenta de capacidade de vazão

Ferramenta de Aplicação de Capacidade de Vazão

Uma Maneira Rápida e Eficiente de Ajustar o Cv/GPM

As válvulas de zona Belimo ZoneTight oferecem a opção de ajustar, no campo, o vazão pretendido para atender aos requisitos do design do sistema. Com a ferramenta online de Aplicação de Capacidade de Vazão, basta selecionar o modelo da válvula; inserir o Cv e Delta P desejado para válvulas dependentes de pressão ou GPM para válvulas independentes de pressão, e clicar para enviar. E é simples assim.

 

A ferramenta de capacidade de vazão está incorporada nas versões SelectPro online e offline.

  • Brochura Belimo ZoneTight (pdf - 2,01 MB)
Tecnologia Multifunção

Tecnologia Multifunção

Permite diversos sinais de configuração e feedback com os modelos MF da Belimo

A tecnologia multifunções (MF), disponibilizada apenas pela Belimo, permite criar soluções personalizadas para aplicações individuais usando o mesmo atuador parametrizável. Também é possível alterar o controle da tensão, o controle proporcional do tempo, o floating point, liga/desliga e os sinais de feedback. Além disso, a MF facilita a definição de parâmetros do tempo de abertura ou fechamento, faixa de trabalho mecânico, endereço, status e diagnóstico.

  • Documentação técnica MFT/PC-tolo (pdf - 17,75 MB)
  • Driver ZIP-USB-ZTH EUA (zip - 1,86 MB)
PC-Tool

PC-Tool

Comunicado

O PC-Tool não será mais atualizado para oferecer suporte a novos produtos ou para ser executado em versões superiores ao Windows 10. O Belimo Assistant 2 integrará todos os principais recursos do PC-Tool, garantindo continuidade e uma melhor funcionalidade para os usuários. Em caso de dúvidas, entre em contato com a organização de vendas local da Belimo.

PC-Tool é um aplicativo de software universal para definição, comissionamento, monitoramento e avaliação das comunicações com os atuadores Belimo.

  • Ferramenta PC MFT-P, V3.15, versão completa (zip - 135,55 MB)
  • Manual do Usuário da PC-Tool (pdf - 6,49 MB)
Configuração portátil

Dispositivo de configuração portátil

Diagnóstico e testes simples

O dispositivo portátil ZTH conecta diretamente com o atuador da série de Tecnologia Multifunções (MF) da Belimo e oferece a capacidade de alterar rapidamente os parâmetros do atuador, como entrada de controle, feedback de controle, tempo de execução e valores mínimos e máximos.

  • Driver ZIP-USB-ZTH EUA (zip - 1,86 MB)
  • Ferramenta ZTH US V02 (Download) (zip - 2,44 MB)
  • Brochura da ferramenta portátil ZTH (pdf - 431 KB)