Главная страница
  • Веб-сайты Belimo
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
    Français

    English

    中文

    Português

    Español

    Español

    Français

    Italiano

    Nederlands

    Türkçe

    Polski

    Norsk

    Suomalainen

    Svenska

    English

    Magyar

    Eesti keel

    Русский

    Latviski

    Lietuvių

    български

    language.el_GR

    עִברִית

    Română

    Slovenščina

    Slovenský

    Srpski

    Mакедонски

    Hrvatski

    Shqiptare

    Srpski

  • Веб-сайты Belimo
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
  • DE FR EN 中文 PT ES ES FR IT NL TR PL NO FI SE EN HU ET RU LV LT BG EL HE RO SL SK SR MK HR SQ BA
Главная страница
  1. Главная страница
  2. Tools & Apps

Device Configuration

  • Flow Capacity Tool
  • Multi-Function Technology
  • PC Tool
  • Handheld Programming
Flow Capacity Tool

Flow Capacity Application Tool

A Quick and Efficient Way to Adjust Cv/GPM

Belimo ZoneTight Zone Valves offer the option to field adjust to the desired flow to meet system design requirements. With the online Flow Capacity Application Tool, select your valve model; enter your desired Cv and Delta P for pressure dependent valves or GPM for pressure independent valves, and click submit. It is that easy.

 

The flow capacity tool is incorporated into the SelectPro online and offline versions.

  • Belimo ZoneTight Brochure (pdf - 2,01 MB)
Multi-Function Technology

Multi-Function Technology

Allows Various Programing and Feedback Signals with Belimo MFT Models

Multi-Function Technology, only from Belimo, allows you to create custom solutions for individual applications using the same programmable actuator. You can also modify voltage control, time proportional control, floating point, on/off, and feedback signals. In addition, MFT makes it easy to set parameters for running time, mechanical working range, address, status, and diagnostics.

  • MFT_Act_Valves.pdf (pdf - 17,75 MB)
  • ZIP-USB-ZTH US Driver (zip - 1,86 MB)
PC Tool

PC-Tool

Анонс

PC-Tool больше не будет обновляться для поддержки новых продуктов или для работы в системах Windows старше Windows 10. В Belimo Assistant 2 будут интегрированы все основные функции PC-Tool, что обеспечит бесперебойную работу и расширенную функциональность для пользователей. По всем вопросам обращайтесь в местное представительство компании Belimo.

PC-Tool — это универсальное приложение для настройки, ввода в эксплуатацию, мониторинга и оценки связи с приводами Belimo.

  • PC-Tool MFT-P, V3.14, Full Version (zip - 135,55 MB)
  • PC-Tool User Manual (pdf - 6,49 MB)
Handheld Programming

Handheld Programming Device

Simple Diagnostics and Testing

The ZTH handheld device directly connects to the Belimo Multi-Function Technology (MFT) series actuator offering the ability to quickly change the parameters of the actuator, such as control input, control feedback, runtime, and minimum and maximum values.

  • ZIP-USB-ZTH US Driver (zip - 1,86 MB)
  • ZTH US Tool V02 (Download) (zip - 2,44 MB)
  • ZTH Handheld Tool Brochure (pdf - 431 KB)

Добро пожаловать в Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Свяжитесь с нами Privacy Policy Изменить настройки конфиденциальности
'+41 43 843 61 11
Подписаться
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Switzerland)