3. Atuadores sem função de segurança

GM24-C2



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
GM24.8F

GM24.8F

Atuador rotativo, 360 in-lb [40 Nm], AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios, 150 s (90...150 s), IP54, Cabo 1 m [3 ft]
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
  • Vídeos do Produto
  • Acessórios
Detalhes

Especificações

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2 W @ 150 s
Consumo de energia (retenção)
0.2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA com 150 s
Controle de alimentação da conexão

Cabo Plenum
1 m [3 ft] 3x 0.5 mm² [21 AWG]
com conector do canal NPT de 1/2"

Torque
360 in-lb [40 Nm]
Tipo de controle
  • On/Off
  • 3 pontos
Sentido do movimento do motor
rotação no sentido horário (cw)
Controle manual
Com alavanca lateral, pode ser bloqueado
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
150 s / 90°
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
90...150 s
Interface mecânica
Braçadeira de eixo universal reversível 0,47...1,05" [12...26.7 mm]
Categoria de proteção
IP54
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...131°F [-30...55°C ]
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
Vídeos do Produto

Instruções da Belimo: instalação de atuadores GM

Instruções da Belimo: instalação de atuadores GM

Jogar Agora Compartilhar via E-mail
Acessórios

Acessório mecânico

Z-GMA

Z-GMA

Extensão da placa de base para GM..A para GM ..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-GMA

ZG-GMA

Kit de montagem para operação de ligação para instalação plana

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-JSA-1

ZG-JSA-1

1" diameter jackshaft adaptor (11" L).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Ferramenta de serviço para configuração com e sem fio, operação no local e solução de problemas. Plataforma independente para Android, iOS e Windows

Disponível para download gratuito
LINK.10

LINK.10

Link do Belimo Assistant Conversor de Bluetooth e USB para NFC e MP-Bus
para dispositivos configuráveis e atuador com capacidade de comunicação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremidade livre do fio para conexão ao terminal MP / PP