Especificações
- Tensão CA/CC
- AC 230 V
- Consumo de energia (execução) FS
- 5 W
- Consumo de energia (retenção) FS
- 4,5 VA
- Torque
- 18 in-lb [2 Nm]
- Tipo de controle
- On/Off
- Sentido do movimento do motor
- selecionável pela montagem ccw / cw
- Sentido de rotação (função de segurança)
- Reversível com montagem cw / ccw
- Ângulo de rotação
- 95°
- Tempo de abertura ou fechamento (motor)
- 75 s / 90°
- Tempo de abertura ou fechamento (função de segurança)
- <25 s
- Grau de proteção NEMA
- NEMA 2
- Tipo de caixa protetora
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- 32...122°F [0...50°C ]