2. Atuadores
  3. Atuadores para damper

GMX24-MFT



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
GMX24-MFT

GMX24-MFT

Configurável
Atuador para damper, 360 in-lb [40 Nm], Sem função de segurança, AC/DC 24 V, MFT/programável, 2...10 V
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
4.5 W
Consumo de energia (retenção)
1.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
Torque
360 in-lb [40 Nm]
Tipo de controle
MFT/programável
Motor de sentido do movimento
selecionável com interruptor 0/1
Controle manual
Botão manual externo
Ângulo de rotação
95°
Tempo de abertura ou fechamento (motor)
150 s / 90°
Faixa do tempo de abertura ou fechamento (motor)
75...300 s
Grau de proteção NEMA
NEMA 2
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-22...122°F [-30...50°C]
Downloads

Documentação

  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar
  • Baixar

CAD / BIM

Download do 3D Viewer/CAD

  • Veja agora

Integração do sistema

Documentos atuais

  • Baixar

Software/Apps
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
AH-GMA

AH-GMA

Braço do atuador para braçadeira de eixo padrão

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
AV8-25

AV8-25

Extensão de eixo 240 mm ø 20 mm para eixo do damper ø 8...22,7 mm

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
K-GM20

K-GM20

Standard GK/GM clamp (1/2" to 1.05").

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
KG8

KG8

Junta esférica adequado para braço de manivela de amortecedor KH8

Adicionar à lista de projetos
Entre em contato com seu representante de vendas local para fazer o pedido.
SH10

SH10

Push rod for KG10A ball joint (36” L, 3/8” diameter).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SH8

SH8

Push rod for KG6 & KG8 ball joints (36” L, 5/16” diameter).

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TOOL-07

TOOL-07

Chave 0,512 pol. [13 mm]

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
Z-GMA

Z-GMA

Extensão da placa de base para GM..A para GM ..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-100

ZG-100

Suporte de montagem para AF ..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-101

ZG-101

Suporte de montagem
para AFB(X) / NFB(X)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-102

ZG-102

Dual actuator mounting bracket.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-103

ZG-103

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-104

ZG-104

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-109

ZG-109

Suporte de montagem

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-110

ZG-110

Kit de haste de conexão

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-DC1

ZG-DC1

Damper clip for damper blade, 3.5” width.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-DC2

ZG-DC2

Damper clip for damper blade, 6” width.

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-GMA

ZG-GMA

Kit de montagem para operação de ligação para instalação plana

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-R01

ZG-R01

Resistor, para converter um sinal de 4...20 mA num sinal de controle de 2...10 V

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-R02

ZG-R02

Kit resistor, 50% divisor de tensão

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-R03

ZG-R03

Kit resistor, para atuador -MFT95 em aplicação de controle de 0...135 Ω

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZG-X40

ZG-X40

Transformador, 120 VCA a 24 VCA, 40 VA

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-100

ZS-100

Blindagem contra intempéries, 13x8x6" [330x203x152 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-101

ZS-101

Placa de base, para ZS-100

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-150

ZS-150

Blindagem contra intempéries, 406x213x102 mm [16x8-3/8x4"] (CxLxA)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-260

ZS-260

Invólucro à prova de explosão, 16x10x6.435" [406x254x164 mm] (LxWxH), para atuadores das séries NK../GM../GK../AM../LF../AF../NF../FS..F..

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300

ZS-300

Blindagem contra intempéries, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300-5

ZS-300-5

Blindagem contra intempéries, 17-1/4x8-3/4x5-1/2" [438x222x140 mm] (LxWxH)

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300-C1

ZS-300-C1

Extensão de eixo, 1/2", para ZS-300

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300-C2

ZS-300-C2

Extensão de eixo, 3/4", para ZS-300

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-300-C3

ZS-300-C3

Extensão de eixo, 1", para ZS-300

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZS-T

ZS-T

<p>Terminal-strip cover for NEMA 2 rating (-T models).</p>

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Acessório elétrico

IRM-100

IRM-100

DC Voltage Input Rescaling Module

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P10000A GR

P10000A GR

Potenciômetro com feedback 10 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P1000A GR

P1000A GR

Potenciômetro com feedback 1 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P140A GR

P140A GR

Potenciômetro com feedback 140 Ω complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S1A

S1A

Switch auxiliar 1x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S2A

S2A

Switch auxiliar 2x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
SGA24

SGA24

Posicionador para montagem na parede

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
TF-CC US

TF-CC US

Conector da conduta de cabo, 1/2"

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Ferramentas

PS-100

PS-100

Simulador de sinal, projetado para operar a maioria dos atuadores de modulação, de 3 fios e estilo on/off sem a presença de um controlador

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6 pinos para conexão ao soquete de serviço

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremidade livre do fio para conexão ao terminal MP / PP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK4-GEN

ZK4-GEN

Cabo de conexão 10 pés [3 m], A: RJ11 6/4 LINK.10, B: Weidmüller de 3 pinos e conexão de alimentação

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZK6-GEN

ZK6-GEN

Cabo de conexão 16 pés [5 m], A + B: RJ12 6/6

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
ZTH US

ZTH US

Ferramenta de serviço, com função ZIP-USB, para atuadores Belimo programáveis e comunicativos/controlador VAV e dispositivos de desempenho HVAC

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.

Portais e módulos de campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP para BACnet MS / TP

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP para Modbus RTU