3. Válvulas de controle caracterizadas

B212+TFRX24-SR



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B212+TFRX24-SR

B212+TFRX24-SR

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 3 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
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
3 
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
2 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
4 VA
Tipo de controle
CC 2...10 V