3. Válvulas de controle caracterizadas

B213+LRB120-3



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B213+LRB120-3

B213+LRB120-3

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 4.7 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios
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
4.7 
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
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
2 W
Consumo de energia (retenção)
0,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
4 VA
Tipo de controle
3 pontos
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
ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Blindagem contra intempéries para LRB(X), NRB(X), ARB(X), PVC