B213B+TFRB24-S



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B213B+TFRB24-S

B213B+TFRB24-S

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 4.7 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, 1x SPDT
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
4.7 
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
Latão cromado
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2 W
Consumo de energia (retenção)
1.3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Switches auxiliares
1x SPDT