3. Válvulas de controle caracterizadas

B214B+LF24 US



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B214B+LF24 US

B214B+LF24 US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 2 vias, Cv 7.4 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
7.4 
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
Latão cromado
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5 W
Consumo de energia (retenção)
2,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com LF