B218+TFRX24-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B218+TFRX24-3

B218+TFRX24-3

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 2 vias, Cv 7.4 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 3 fios
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
7.4 
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
0.75" [20]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2.5 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
4 VA