3. Válvulas de controle caracterizadas

B219+TFRX120



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B219+TFRX120

B219+TFRX120

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 2 vias, Cv 10 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 100...240 V, On/Off
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
10 
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
0.75" [20]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
2,5 W
Consumo de energia (retenção)
1,3 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA