B221B+LF24 US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B221B+LF24 US

B221B+LF24 US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 2 vias, Cv 24 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
24 
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
Latão cromado
Tamanho de válvula
0.75" [20]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (retenção)
2,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com LF