B222+LF120 US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B222+LF120 US

B222+LF120 US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1" [25], 2 vias, Cv 7.4 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 120 V, On/Off
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
7.4 
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
1" [25]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 120 V
Consumo de energia (execução)
5.5 W
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA