B225+LF24-3 US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B225+LF24-3 US

B225+LF24-3 US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1" [25], 2 vias, Cv 30 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
30 
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
1" [25]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (retenção)
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com LF