B238+AFRXUP



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B238+AFRXUP

B238+AFRXUP

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1 1/2" [40], 2 vias, Cv 19 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off
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
19 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
400 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
1.5" [40]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
7 W
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, with AFRB(X)