B248+ARX120-3



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B248+ARX120-3

B248+ARX120-3

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 2" [50], 2 vias, Cv 29 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios
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
29 
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
2" [50]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
3 W
Consumo de energia (retenção)
0,6 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7 VA