B249+ARX120-SR



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B249+ARX120-SR

B249+ARX120-SR

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 2" [50], 2 vias, Cv 46 
Configurável
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, 2...10 V, Modulação
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
46 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
400 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
2" [50]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
4 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA
Tipo de controle
CC 2...10 V
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
ZS-CCV-100

ZS-CCV-100

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, with LRB(X), ARB(X)