B251+AFRX24-S



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B251+AFRX24-S

B251+AFRX24-S

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 2" [50], 2 vias, Cv 65 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, 2x SPDT
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
65 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
400 psi
Características de vazão {Tools}
Igual porcentagem
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Aço inoxidável
Tamanho de válvula
2" [50]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5 W
Consumo de energia (retenção)
2.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, with AFRB(X)