B262+AFRBUP-S



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B262+AFRBUP-S

B262+AFRBUP-S

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 2 1/2" [65], 2 vias, Cv 75 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 2x SPDT
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
75 
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
2.5" [65]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Consumo de energia (execução)
7 W
Consumo de energia (retenção)
3,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
18 VA
Switches auxiliares
2x SPDT
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com AFRB, AFRX