B265+AFRX24



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B265+AFRX24

B265+AFRX24

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 2 1/2" [65], 2 vias, Cv 210 
Configurável
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off
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
210 
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
2.5" [65]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5 W
Consumo de energia (retenção)
2,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com AFRB, AFRX