B280+AFRX24 N4



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B280+AFRX24 N4

B280+AFRX24 N4

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 3" [80], 2 vias, Cv 170 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, NEMA 4X
Atuador instalado

Observação: devido a um problema com o fornecedor, algumas tampas de atuador NEMA 4 serão fornecidas na cor cinza em vez de laranja até segunda ordem. Essa mudança garante o envio ininterrupto e as mesmas propriedades de proteção e especificações do produto.
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
170 
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
3" [80]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
5 W
Consumo de energia (retenção)
2,5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA
Tipo de controle
On/Off
Grau de proteção NEMA
NEMA 4X
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 4X
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
ZS-CCV-110

ZS-CCV-110

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com AFRB, AFRX