B307B+LF24-3 US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B307B+LF24-3 US

B307B+LF24-3 US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 3 vias, Cv 0.3 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
0.3 
Fluido
água gelada ou quente, até 60% de glycol
Pressão nominal do corpo
600 psi
Características de vazão {Tools}
A – AB: igual porcentagem; B – AB: linear
Conexão do tubo
Rosca interna
Material do corpo da valvula
Latão cromado
Tamanho de válvula
0.5" [15]

Especificações do Atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (retenção)
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
5 VA
Tipo de controle
3 pontos
Categoria de proteção
IP54
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com LF