B307B+LRB24-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B307B+LRB24-3

B307B+LRB24-3

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 3 vias, Cv 0.3 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, On/Off, 3 fios
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
0.3 
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
1.5 W
Consumo de energia (retenção)
0.2 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
2,5 VA
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
Acessório elétrico

P10000A GR

P10000A GR

Potenciômetro com feedback 10 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P1000A GR

P1000A GR

Potenciômetro com feedback 1 kΩ complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
P140A GR

P140A GR

Potenciômetro com feedback 140 Ω complemento, grau

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S1A

S1A

Switch auxiliar 1x SPDT complemento

Entre em contato com o seu representante local da Belimo para fazer pedidos.
S2A

S2A

Switch auxiliar 2x SPDT complemento