B311B+TR24-SR/500 US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B311B+TR24-SR/500 US

B311B+TR24-SR/500 US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 1/2" [15], 3 vias, Cv 1.9 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, Modulação, Cabo de plenum 18 AWG, 5 m
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
1.9 
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
1 VA
Tipo de controle
CC 2...10 V
Categoria de proteção
IP40
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1