B317+TFRB24-SR



Saiba mais
Voltar para categoria de produto
B317+TFRB24-SR

B317+TFRB24-SR

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 3 vias, Cv 4.7 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
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
4.7 
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
0.75" [20]

Especificações do atuador

Tensão CA/CC
AC/DC 24 V
Consumo de energia (execução)
2.5 W
Consumo de energia (retenção)
1 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
4 VA
Tipo de controle
CC 2...10 V