B317B+TR24-SR US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B317B+TR24-SR US

B317B+TR24-SR US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 3 vias, Cv 4.7 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC/DC 24 V, 2...10 V, Modulação
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
4.7 
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
0.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
1 VA
Tipo de controle
CC 2...10 V
Categoria de proteção
IP40
Grau de proteção NEMA
NEMA 1
Tipo de caixa protetora
UL Enclosure Type 1