B318+LF120-S US



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B318+LF120-S US

B318+LF120-S US

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 3 vias, Cv 7.4 
Atuador de válvula, Com retorno por mola, AC 120 V, On/Off, 1x SPDT
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
7.4 
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
AC 120 V
Consumo de energia (retenção)
3.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
7,5 VA
Switches auxiliares
1x SPDT
Tipo de controle
On/Off
Categoria de proteção
IP54
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
ZS-CCV-90

ZS-CCV-90

Blindagem contra intempéries para B2, B3 CCV, com LF