B321+LRB120-3



Saiba Mais
Voltar para categoria de produto
B321+LRB120-3

B321+LRB120-3

Válvula de controle caracterizada (CCV), Diâmetro nominal 3/4" [20], 3 vias, Cv 24 
Atuador de válvula, Sem função de segurança, AC 100...240 V, On/Off, 3 fios
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
24 
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
AC 100...240 V
Consumo de energia (execução)
2 W
Consumo de energia (retenção)
0.5 W
Consumo de energia para dimensionamento do fio
4 VA